10214763
1344076
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 9999 | 0,1752 € |
10000 + | 0,1696 € |
Inside Diameter | 15.0 mm |
---|---|
Inside Diameter | 0.591 in |
Outside Diameter | 27.0 mm |
Outside Diameter | 1.063 in |
Thickness | 2.5 mm |
Thickness | 0.098 in |
Washer Type | Flat Washer |
Washer Shape | Round |
Colour | Natural |
Full Material | Polyamide 6/6 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku