10340608
1344048
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,0319 € |
Inside Diameter | 4.9 mm |
---|---|
Inside Diameter | 0.193 in |
Outside Diameter | 8.0 mm |
Outside Diameter | 0.315 in |
Thickness | 0.8 mm |
Thickness | 0.031 in |
Washer Type | Flat Washer |
Washer Shape | Round |
Colour | Natural |
Full Material | Polyamide 6/6 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku