Menu Hľadať

Podložka 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm Polyamid 6.6

Okrúhla plochá podložka z prírodného polyamidu (PA 66) na izoláciu zostavy spojovacieho prvku od elektriny a vlhkosti. PA 66 ponúka dobrý pomer medzi mechanickou pevnosťou a dobrou odolnosťou voči teplotám, chemikáliám a oderu na použitie v rôznych priemyselných aplikáciách.
Nový kód produktu:

10214688

Starý kód produktu:

1344060

7000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 9999 0,0245 €
10000 - 19999 0,024 €
20000 + 0,0236 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

24,50 €

1000 x 0,0245 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vnútorný priemer 3.7 mm
Vonkajší priemer 7.0 mm
Hrúbka 0.5 mm
Tvar podložky Okrúhle
Farba Prírodná
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790

Produkt 1344060 nahrádza:

Prírodná PA Plochá podložka - Vnútorný priemer 3.7 mm | 0.146 in; 7.0 mm | 0.276 in; Hrúbka 0.5 mm | 0.02 in; Rozmer kompatibilnej skrutky M3;
Nový kód produktu: 10232163
Starý kód produktu: 1008020000VR

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás