Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiál: PA, Polyamid, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farba: Prírodná, Čierna, Hnedá Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSkupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Materiál | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Hrúbka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0327 € - 0,0404 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.562 in
14.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0359 € - 0,048 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.253 in
6.4 mm
|
0.443 in
11.3 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,0374 € - 0,0461 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.015 in
0.4 mm
|
||
| 0,0395 € - 0,0526 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.315 in
8 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0319 € - 0,0394 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.320 in
8.1 mm
|
0.562 in
14.3 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
||
| 0,0148 € - 0,0183 € | 16000 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.140 in
3.6 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0175 € - 0,0217 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.317 in
8.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,0669 € - 0,0827 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,029 € - 0,0358 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,0189 € - 0,0233 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,0219 € - 0,0292 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.079 in
2 mm
|
||
| 0,0193 € - 0,0239 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0323 € - 0,043 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.179 in
4.5 mm
|
0.356 in
9 mm
|
0.118 in
3 mm
|
||
| 0,0409 € - 0,0505 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.310 in
7.9 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,0338 € - 0,045 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.234 in
5.9 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0338 € - 0,045 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.040 in
1 mm
|
||
| 0,0394 € - 0,0486 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
||
| 0,0206 € - 0,0254 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.171 in
4.3 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0235 € - 0,029 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.317 in
8.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0098 € - 0,0121 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.085 in
2.2 mm
|
0.196 in
5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku