Menu Hľadať

Ploché podložky – plastové

Na sklade

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • It is used to insulate fastener assembly from electricity and moisture.
  • It resist corrosion, abrasion and most chemicals.
  • It ensures a secure and stable connection, and reduces risk.
Materiál: PA, Polyamid, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farba: Prírodná, Čierna, Hnedá Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSkupina SR:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
609 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Materiál Vnútorný priemer Vonkajší priemer Hrúbka Kúpiť
0,0472 € - 0,0631 € 1800 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
10.7 mm
17.4 mm
1.6 mm
0,0607 € - 0,0809 € 40300 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
9.5 mm
15 mm
3 mm
0,0675 € - 0,0898 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
8.2 mm
19.1 mm
3.2 mm
0,0338 € - 0,045 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
6.4 mm
9.5 mm
2.1 mm
0,0266 € - 0,0328 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
4.1 mm
7.9 mm
1.6 mm
0,0392 € - 0,0522 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
2.8 mm
4.3 mm
0.5 mm
0,0333 € - 0,0411 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
8.6 mm
17.3 mm
1.6 mm
0,0771 € - 0,0933 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid
6.6 mm
17.4 mm
1.0 mm
0,0291 € - 0,0359 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
5.1 mm
11.1 mm
1.6 mm
0,0087 € - 0,0108 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
2.3 mm
6.4 mm
0.8 mm
0,0327 € - 0,0404 € 4620 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
6.5 mm
15.9 mm
0.5 mm
0,0514 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
10.7 mm
15.9 mm
5.2 mm
0,0848 € - 0,113 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
9.6 mm
14 mm
1.6 mm
0,0458 € - 0,061 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
6.4 mm
18.3 mm
1.6 mm
0,0482 € - 0,0595 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
8.5 mm
18 mm
2 mm
0,0462 € - 0,0615 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid
10.4 mm
15.9 mm
0.8 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
PA
6.5 mm
19.1 mm
1.6 mm
0,0367 € - 0,0488 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
4.3 mm
6.4 mm
2.5 mm
0,0308 € - 0,0412 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
5.1 mm
11.4 mm
1.2 mm
0,0247 € - 0,0299 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
4 mm
8 mm
3.2 mm
  • z/zo 31
Plochá podložka 0.421 in 0.687 in 0.062 in Polyamid 6.6

10356678

Cenové rozpätie
0,0631 € - 0,0472 €

Úroveň zásob
1800 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    10.7 mm
  • Vonkajší priemer
    17.4 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Plochá podložka 0.374 in 0.591 in 0.118 in Polyamid 6.6

10356487

Cenové rozpätie
0,0809 € - 0,0607 €

Úroveň zásob
40300 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    9.5 mm
  • Vonkajší priemer
    15 mm
  • Hrúbka
    3 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Plochá podložka 0.323 in 0.750 in 0.125 in Polyamid 6.6

10356777

Cenové rozpätie
0,0898 € - 0,0675 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    19.1 mm
  • Hrúbka
    3.2 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Plochá podložka 0.253 in 0.375 in 0.084 in Polyamid 6.6

10356104

Cenové rozpätie
0,045 € - 0,0338 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.4 mm
  • Vonkajší priemer
    9.5 mm
  • Hrúbka
    2.1 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Plochá podložka 0.162 in 0.312 in 0.062 in Polyamid 6.6

10356036

Cenové rozpätie
0,0328 € - 0,0266 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    4.1 mm
  • Vonkajší priemer
    7.9 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Plochá podložka 0.110 in 0.170 in 0.020 in Polyamid 6.6

10355770

Cenové rozpätie
0,0522 € - 0,0392 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    2.8 mm
  • Vonkajší priemer
    4.3 mm
  • Hrúbka
    0.5 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Plochá podložka 0.337 in 0.683 in 0.063 in Polyamid 6.6

10356630

Cenové rozpätie
0,0411 € - 0,0333 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.6 mm
  • Vonkajší priemer
    17.3 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Plochá podložka 6.6 mm 17.4 mm 1.0 mm Polyamid

10356654

Cenové rozpätie
0,0933 € - 0,0771 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.6 mm
  • Vonkajší priemer
    17.4 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Plochá podložka 0.200 in 0.437 in 0.062 in Polyamid 6.6

10356203

Cenové rozpätie
0,0359 € - 0,0291 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    5.1 mm
  • Vonkajší priemer
    11.1 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Plochá podložka 0.090 in 0.250 in 0.032 in Polyamid 6.6

10354575

Cenové rozpätie
0,0108 € - 0,0087 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    2.3 mm
  • Vonkajší priemer
    6.4 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Plochá podložka 0.257 in 0.625 in 0.020 in Polyamid 6.6

10356579

Cenové rozpätie
0,0404 € - 0,0327 €

Úroveň zásob
4620 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.5 mm
  • Vonkajší priemer
    15.9 mm
  • Hrúbka
    0.5 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Plochá podložka 0.422 in 0.625 in 0.203 in Polyamid 6.6

10356593

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0514 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    10.7 mm
  • Vonkajší priemer
    15.9 mm
  • Hrúbka
    5.2 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Plochá podložka 0.378 in 0.551 in 0.063 in Polyamid 6.6

10356388

Cenové rozpätie
0,113 € - 0,0848 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    9.6 mm
  • Vonkajší priemer
    14 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Plochá podložka 0.250 in 0.719 in 0.062 in Polyamid 6.6

10356722

Cenové rozpätie
0,061 € - 0,0458 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.4 mm
  • Vonkajší priemer
    18.3 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Plochá podložka 0.336 in 0.709 in 0.079 in Polyamid 6.6

10356708

Cenové rozpätie
0,0595 € - 0,0482 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.5 mm
  • Vonkajší priemer
    18 mm
  • Hrúbka
    2 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Plochá podložka 10.4 mm 15.9 mm 0.8 mm Polyamid

10356517

Cenové rozpätie
0,0615 € - 0,0462 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    10.4 mm
  • Vonkajší priemer
    15.9 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
1/2 N/A 0.257 in (ID) 0.750 in (OD)

10356845


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.5 mm
  • Vonkajší priemer
    19.1 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Plochá podložka 0.171 in 0.250 in 0.100 in Polyamid 6.6

10355923

Cenové rozpätie
0,0488 € - 0,0367 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
  • Vonkajší priemer
    6.4 mm
  • Hrúbka
    2.5 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Plochá podložka 0.200 in 0.450 in 0.048 in Polyamid 6.6

10356258

Cenové rozpätie
0,0412 € - 0,0308 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    5.1 mm
  • Vonkajší priemer
    11.4 mm
  • Hrúbka
    1.2 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Plochá podložka 0.156 in 0.313 in 0.125 in Polyamid 6.6

10356067

Cenové rozpätie
0,0299 € - 0,0247 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    4 mm
  • Vonkajší priemer
    8 mm
  • Hrúbka
    3.2 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle