Menu Hľadať

Podložka 5.5 mm 12.8 mm 0.8 mm Polyamid 6.6

A Round, Flat Washer made from Natural Polyamide (PA 66) used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. PA 66 offers good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.
Nový kód produktu:

10414620

Starý kód produktu:

1344049

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 9999 0,0445 €
10000 - 19999 0,0421 €
20000 + 0,0399 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

44,50 €

1000 x 0,0445 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vnútorný priemer 5.5 mm
Vonkajší priemer 12.8 mm
Hrúbka 0.8 mm
Tvar podložky Okrúhle
Farba Prírodná
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790

Produkt 1344049 nahrádza:

Prírodná PA Plochá podložka - Vnútorný priemer 5.5 mm | 0.217 in; 12.8 mm | 0.504 in; Hrúbka 0.8 mm | 0.031 in; Rozmer kompatibilnej skrutky M5;
Nový kód produktu: 10232194
Starý kód produktu: 1008110000VR

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás