Menu Hľadať

Ovládacie gombíky - matice

Na sklade

Female Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
224 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otočného gombíka Počet západiek Veľkosť závitu Farba Materiál otočného gombíka Kúpiť
14,0785 € - 14,0785 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
4
M8
Strieborná farba
Hliník
19,5887 € - 19,5887 € Požiadajte o dodací termin tu
63.0 mm
4
M12
Strieborná farba
Hliník
14,0785 € - 14,0785 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
4
M8
Strieborná farba
Hliník
28,6825 € - 28,6825 € Požiadajte o dodací termin tu
80.0 mm
4
M16
Strieborná farba
Hliník
16,9077 € - 16,9077 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
5
M10
Šedá
Nehrdzavejúca oceľ
21,2054 € - 21,2054 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
5
M12
Šedá
Nehrdzavejúca oceľ
6,615 € - 6,615 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
5
M6
Strieborná farba
Hliník
20,6261 € - 20,6261 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
5
M12
Šedá
Nehrdzavejúca oceľ
13,122 € - 13,122 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
5
M12
Strieborná farba
Hliník
26,069 € - 26,069 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
3
M6
Šedá
Nehrdzavejúca oceľ
36,052 € - 36,052 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
3
M10
Šedá
Nehrdzavejúca oceľ
18,0125 € - 18,0125 € Požiadajte o dodací termin tu
70.0 mm
5
M16
Strieborná farba
Hliník
36,9809 € - 48,1605 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
7
M10
Strieborná farba
Nehrdzavejúca oceľ
18,0496 € - 22,6579 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
5
M6
Prírodná
Hliník
23,7566 € - 29,7097 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
5
M8
Prírodná
Hliník
8,5646 € - 16,0678 € 59 Na sklade
4
M12
Čierna
Fenol
18,0496 € - 22,6579 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
5
M8
Prírodná
Hliník
54,9094 € - 71,3946 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
7
M12
Prírodná
Nehrdzavejúca oceľ
36,079 € - 46,9859 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
7
M8
Prírodná
Nehrdzavejúca oceľ
4,2891 € - 10,8959 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
4
M6
Čierna
Fenol
  • z/zo 12
Ručné koliesko 40.0 mm M8 13.0 mm Hliník Strieborná farba

10503379

Cenové rozpätie
14,0785 € - 14,0785 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    25.0 mm
  • Dĺžka závitu
    13.0 mm
  • Farba
    Strieborná farba
  • Spôsob montáže
    Závit
Ručné koliesko 63.0 mm M12 23.0 mm Hliník Strieborná farba

10503416

Cenové rozpätie
19,5887 € - 19,5887 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Celková výška
    40.0 mm
  • Dĺžka závitu
    23.0 mm
  • Farba
    Strieborná farba
  • Spôsob montáže
    Závit
Ručné koliesko 40.0 mm M8 13.0 mm Hliník Strieborná farba

10503362

Cenové rozpätie
14,0785 € - 14,0785 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    25.0 mm
  • Dĺžka závitu
    13.0 mm
  • Farba
    Strieborná farba
  • Spôsob montáže
    Závit
Ručné koliesko 80.0 mm M16 28.0 mm Hliník Strieborná farba

10503423

Cenové rozpätie
28,6825 € - 28,6825 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Celková výška
    50.0 mm
  • Dĺžka závitu
    28.0 mm
  • Farba
    Strieborná farba
  • Spôsob montáže
    Závit
Ručné koliesko 50.0 mm M10 30.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Šedá

10501573

Cenové rozpätie
16,9077 € - 16,9077 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Spôsob montáže
    Závit
Ručné koliesko 60.0 mm M12 50.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Šedá

10501634

Cenové rozpätie
21,2054 € - 21,2054 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Celková výška
    37.5 mm
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Spôsob montáže
    Závit
Ručné koliesko 40.0 mm M6 12.0 mm Hliník Strieborná farba

10501870

Cenové rozpätie
6,615 € - 6,615 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková výška
    25.0 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Farba
    Strieborná farba
  • Spôsob montáže
    Závit
Ručné koliesko 60.0 mm M12 40.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Šedá

10501627

Cenové rozpätie
20,6261 € - 20,6261 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Celková výška
    37.5 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Spôsob montáže
    Závit
Ručné koliesko 60.0 mm M12 20.0 mm Hliník Strieborná farba

10501948

Cenové rozpätie
13,122 € - 13,122 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Celková výška
    40.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Farba
    Strieborná farba
  • Spôsob montáže
    Závit
3-krídlový rukou doťahovateľný úchop 40.0 mm M6 15.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Šedá

10501993

Cenové rozpätie
26,069 € - 26,069 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková výška
    26.0 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Spôsob montáže
    Závit
3-krídlový rukou doťahovateľný úchop 50.0 mm M10 17.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Šedá

10502037

Cenové rozpätie
36,052 € - 36,052 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Dĺžka závitu
    17.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Spôsob montáže
    Závit
Ručné koliesko 70.0 mm M16 20.0 mm Hliník Strieborná farba

10501986

Cenové rozpätie
18,0125 € - 18,0125 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Celková výška
    46.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Farba
    Strieborná farba
  • Spôsob montáže
    Závit
Ručné koliesko 50.0 mm M10 10.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Strieborná farba

10367315

Cenové rozpätie
48,1605 € - 36,9809 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Výška gombíka
    31.2 mm
  • Celková výška
    31.2 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Farba
    Strieborná farba
Ovládací gombík 40.0 mm M6 8.2 mm PA Prírodná

10367285

Cenové rozpätie
22,6579 € - 18,0496 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Výška gombíka
    24.0 mm
  • Celková výška
    24.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.2 mm
  • Farba
    Prírodná
Ručné koliesko 50.0 mm Female M8 PA Prírodná

10629215

Cenové rozpätie
29,7097 € - 23,7566 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Výška gombíka
    31.0 mm
  • Celková výška
    31.0 mm
  • Dĺžka závitu
    9.8 mm
  • Farba
    Prírodná
Ručné koliesko M12 63.0 mm Fenol Čierna

10203408

Cenové rozpätie
16,0678 € - 8,5646 €

Úroveň zásob
59 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Počet západiek
    4
Ovládací gombík 40.0 mm M8 8.2 mm PA Prírodná

10367292

Cenové rozpätie
22,6579 € - 18,0496 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Výška gombíka
    24.0 mm
  • Celková výška
    24.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.2 mm
  • Farba
    Prírodná
Ručné koliesko 60.0 mm Blind Thread M12 PA Prírodná

10639283

Cenové rozpätie
71,3946 € - 54,9094 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Výška gombíka
    39.0 mm
  • Celková výška
    39.0 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Ručné koliesko 50.0 mm Blind Thread M8 PA Prírodná

10641118

Cenové rozpätie
46,9859 € - 36,079 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Výška gombíka
    31.2 mm
  • Celková výška
    31.2 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Ručné koliesko M6 32.0 mm Fenol Čierna

10203378

Cenové rozpätie
10,8959 € - 4,2891 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Počet západiek
    4
  • Priemer otočného gombíka
    32.0 mm