10629468
263400841736
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 15,7359 € |
| 10 - 49 | 15,6527 € |
| 50 + | 15,5001 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Veľkosť závitu | M8 |
|---|---|
| Výška gombíka | 1.024 in |
| Výška gombíka | 26.0 mm |
| Celková výška | 1.024 in |
| Celková výška | 26.0 mm |
| Dĺžka závitu | 14.0 mm |
| Dĺžka závitu | 0.551 in |
| Farba | Pochrómované |
| Spôsob montáže | Závit |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Celkový priemer | 40.0 mm |
| Celkový priemer | 1.575 in |
| Počet západiek | 5 |
| Priemer otočného gombíka | 1.575 in |
| Priemer otočného gombíka | 40.0 mm |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku