Female Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otočného gombíka | Veľkosť závitu | Spôsob montáže | Dĺžka závitu | Materiál otočného gombíka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,3403 € - 11,6041 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.402 in
61.0 mm
|
6.0 mm
|
Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 15,8544 € - 15,8544 € | 10 Na sklade |
|
M6
|
|
|
|
||
| 23,922 € - 23,922 € | 1 Na sklade |
|
M10
|
|
|
|
||
| 5,4227 € - 6,5161 € | 430 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 15,8544 € - 15,8544 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M8
|
|
|
|
||
| 23,922 € - 23,922 € | 5 Na sklade |
|
M12
|
|
|
|
||
| 21,3805 € - 21,3805 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M10
|
|
|
|
||
| 8,2448 € - 9,9145 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
PP
|
||
| 2,4166 € - 5,9158 € | 638 Na sklade |
|
M6
|
|
|
Polyamid
|
||
| 0,1439 € - 0,3148 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA
|
||
| 3,7692 € - 4,523 € | 237 Na sklade |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
||
| 4,7933 € - 5,7747 € | 10 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 6,1171 € - 7,4174 € | 431 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
PP
|
||
| 4,2255 € - 10,5556 € | 225 Na sklade |
|
M8
|
|
|
Polyamid
|
||
| 5,3907 € - 12,7243 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Závitový otvor
|
0.512 in
13.0 mm
|
TPE
|
||
| 13,5123 € - 28,3758 € | 70 Na sklade |
3.031 in
77.0 mm
|
M12
|
Závitový otvor
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 9,7143 € - 22,0435 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.402 in
61.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.906 in
23.0 mm
|
PA
|
||
| 8,9472 € - 10,0531 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.008 in
51.0 mm
|
6.0 mm
|
Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 9,8426 € - 11,0374 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
||
| 2,6787 € - 2,8589 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
M6