Menu Hľadať

Ručné koliesko M10 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304 Šedá

Stainless Steel 304 Female Thread M10 Knob features 8 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Nový kód produktu:

10271629

Starý kód produktu:

491350

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 + 33,7627 €
Množstvo v balení: 5

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

168,81 €

5 x 33,7627 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M10
Celková výška 30.9 mm
Dĺžka závitu 10.0 mm
Farba Šedá
Commodity Code 7318190090
Počet západiek 8
Priemer otočného gombíka 50.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás