Menu Hľadať

Ručné koliesko M8 60.0 mm Čierna Polyamid

Black M8 Female Knob has 60.0 mm | 2.362 in diameter with 6 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Nový kód produktu:

10280515

Starý kód produktu:

497479

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 249 6,8148 €
250 + 2,9413 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

170,37 €

25 x 6,8148 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M8
Farba Čierna
Commodity Code 3926300090
Počet západiek 6
Priemer otočného gombíka 60.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás