Menu Hľadať

Ručné koliesko 32.0 mm Závit M6 PA Pochrómované

Nový kód produktu:

10640531

Starý kód produktu:

263320641736

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 14,5981 €
10 - 49 14,5148 €
50 + 14,376 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

14,60 €

1 x 14,5981 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M6
Výška gombíka 22.5 mm
Celková výška 22.5 mm
Dĺžka závitu 12.5 mm
Farba Pochrómované
Spôsob montáže Závit
Commodity Code 3926909790
Celkový priemer 32.0 mm
Počet západiek 5
Priemer otočného gombíka 32.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás