Menu Hľadať

Ručné koliesko M6 40.0 mm Čierna Polyamid

Black M6 Female Knob has 40.0 mm | 1.575 in diameter with 6 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Nový kód produktu:

10280676

Starý kód produktu:

497495

638 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 5,9158 €
500 + 2,4166 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

295,79 €

50 x 5,9158 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M6
Farba Čierna
Commodity Code 3926300090
Počet západiek 6
Priemer otočného gombíka 40.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás