Menu Hľadať

Ručné koliesko 51.0 mm Predvŕtaný slepý otvor 6.0 mm PA Čierna

Nový kód produktu:

10188699

Starý kód produktu:

1219060

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 169 10,0531 €
170 + 8,9472 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

10,05 €

1 x 10,0531 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu 6.0 mm
Výška gombíka 29.0 mm
Celková výška 29.0 mm
Dĺžka závitu 15.0 mm
Farba Čierna
Spôsob montáže Predvŕtaný slepý otvor
Commodity Code 3926300090
Celkový priemer 51.0 mm
Počet západiek 6
Priemer otočného gombíka 51.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás