Female Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otočného gombíka | Počet západiek | Veľkosť závitu | Farba | Materiál otočného gombíka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,4711 € - 9,4711 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M8
|
Strieborná farba
|
Hliník
|
||
| 36,052 € - 36,052 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
3
|
M8
|
Šedá
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 13,8361 € - 13,8361 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Šedá
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 17,3928 € - 17,3928 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Šedá
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 16,3823 € - 16,3823 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Šedá
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 46,2371 € - 46,2371 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
3
|
M12
|
Šedá
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 8,8275 € - 17,143 € | 106 Na sklade |
|
4
|
M12
|
Čierna
|
Fenol
|
||
| 17,6093 € - 22,1053 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Prírodná
|
Hliník
|
||
| 21,6335 € - 28,211 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
7
|
M6
|
Prírodná
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 6,0464 € - 15,4286 € | 200 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M8
|
Čierna
|
Fenol
|
||
| 5,1646 € - 10,6717 € | 200 Na sklade |
|
4
|
M10
|
Čierna
|
Fenol
|
||
| 21,3805 € - 21,3805 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Šedá
|
Hliník
|
||
| 13,5199 € - 13,5199 € | 80 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Šedá
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
||
| 15,8544 € - 15,8544 € | 10 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M6
|
Šedá
|
Hliník
|
||
| 21,3805 € - 21,3805 € | 5 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M8
|
Šedá
|
Hliník
|
||
| 23,922 € - 23,922 € | 1 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M10
|
Šedá
|
Hliník
|
||
| 23,922 € - 23,922 € | 1662 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Šedá
|
Hliník
|
||
| 15,8544 € - 15,8544 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Šedá
|
Hliník
|
||
| 51,405 € - 51,405 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
8
|
M12
|
Šedá
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
||
| 3,9007 € - 4,6986 € | 130 Na sklade |
1.102 in
28.0 mm
|
5
|
M6
|
Čierna
|
PP
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku