10188705
1219061
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 129 | 11,6041 € |
| 130 + | 10,3403 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Veľkosť závitu | 6.0 mm |
|---|---|
| Výška gombíka | 32.0 mm |
| Výška gombíka | 1.26 in |
| Celková výška | 1.26 in |
| Celková výška | 32.0 mm |
| Dĺžka závitu | 0.591 in |
| Dĺžka závitu | 15.0 mm |
| Farba | Čierna |
| Spôsob montáže | Predvŕtaný slepý otvor |
| Commodity Code | 3926300090 |
| Celkový priemer | 61.0 mm |
| Celkový priemer | 2.402 in |
| Počet západiek | 6 |
| Priemer otočného gombíka | 2.402 in |
| Priemer otočného gombíka | 61.0 mm |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku