10188736
1219072
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 22,0435 € |
| 10 - 99 | 10,4969 € |
| 100 + | 9,7143 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Veľkosť závitu | M10 |
|---|---|
| Výška gombíka | 30.0 mm |
| Výška gombíka | 1.181 in |
| Celková výška | 1.181 in |
| Celková výška | 30.0 mm |
| Dĺžka závitu | 0.906 in |
| Dĺžka závitu | 23.0 mm |
| Farba | Čierna |
| Spôsob montáže | 6H Priechodný otvor závitový |
| Commodity Code | 3926300090 |
| Celkový priemer | 61.0 mm |
| Celkový priemer | 2.402 in |
| Počet západiek | 6 |
| Priemer otočného gombíka | 2.402 in |
| Priemer otočného gombíka | 61.0 mm |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku