Menu Hľadať

Okrúhle koncové krytky - vinylové

Na sklade

Okrúhle vinylové koncovky utesňujú a chránia konce rúr, rúrok a valcových predmetov pred znečistením. Vytvára čistý povrch. Odolnosť voči nárazom, poveternostným vplyvom a oderu.Vinylové krytky na okrúhle koncovky poskytujú hladký a bezchybný vzhľad rôznych valcovitých predmetov.Sú určené na bezpečné nasadenie na konce okrúhlych valcovitých trubiek, tyčí alebo rúrok.Fungujú ako ochranná bariéra pred vlhkom, prachom, špinou a inými nečistotami. Materiál: PVC Farba: Čierna, Červená, Žltá Skupina SR: SR1044

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
272 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d Thread Sizes (All) Farba h Štandard pre závit Kúpiť
0,1664 € - 0,1717 € 19500 Na sklade
10.3 mm
Non Threaded
Červená
13.0 mm
Bez závitu
0,1522 € - 0,3405 € 129297 Na sklade
17.4 mm
M18
Čierna
19.0 mm
Metrické
0,1493 € - 0,3106 € Požiadajte o dodací termin tu
15.2 mm
Non Threaded
Čierna
25.0 mm
Bez závitu
0,1678 € - 0,427 € Požiadajte o dodací termin tu
21.4 mm
M22; 5/16 in
Čierna
13.0 mm
UNF
0,2326 € - 0,4884 € 1250 Na sklade
15.9 mm
M18
Čierna
40.0 mm
Metrický závit
0,2076 € - 0,4808 € Požiadajte o dodací termin tu
22.2 mm
5/8 in; 7/8 in
Čierna
25.0 mm
UNF
0,1749 € - 0,3673 € 2500 Na sklade
20.6 mm
1/2 in
Čierna
13.0 mm
BSP
0,266 € - 0,675 € 116875 Na sklade
21.4 mm
M22
Čierna
25.0 mm
Metrické
0,1564 € - 0,3793 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
M20; 3/4 in
Čierna
13.0 mm
UNF
0,2289 € - 0,5196 € Požiadajte o dodací termin tu
20.6 mm
1/2 in
Čierna
38.0 mm
BSP
0,4565 € - 0,8392 € 3250 Na sklade
26.9 mm
M27
Čierna
38.0 mm
Metrické
0,3271 € - 0,6959 € Požiadajte o dodací termin tu
26.3 mm
3/4 in; M27
Čierna
38.0 mm
Metrické
0,6684 € - 1,2246 € Požiadajte o dodací termin tu
30.2 mm
7/8 in
Čierna
50.0 mm
BSP
0,246 € - 0,666 € 46160 Na sklade
22.2 mm
5/8 in; 7/8 in
Čierna
13.0 mm
UNF
0,3655 € - 0,669 € 4113 Na sklade
30.2 mm
7/8 in
Čierna
25.0 mm
BSP
0,2545 € - 0,6481 € Požiadajte o dodací termin tu
23.8 mm
M24
Čierna
25.0 mm
Metrické
0,4607 € - 0,8453 € 5080 Na sklade
31.8 mm
1 in; 1-1/4 in
Čierna
38.0 mm
UNF
0,4281 € - 0,8363 € Požiadajte o dodací termin tu
30.2 mm
7/8 in
Čierna
38.0 mm
BSP
0,4409 € - 0,8035 € 200 Na sklade
24.6 mm
M25
Čierna
38.0 mm
Metrické
0,5219 € - 1,1081 € Požiadajte o dodací termin tu
34.9 mm
M35; 1-3/8 in
Čierna
38.0 mm
UNF
  • z/zo 14
Okrúhla koncová krytka 10.3 mm 13.0 mm PVC Červená

10008713

Cenové rozpätie
0,1717 € - 0,1664 €

Úroveň zásob
19500 Na sklade
Atribúty
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Štandard pre závit
    Bez závitu
  • Farba
    Červená
Okrúhla koncová krytka 0.685 in 0.748 in PVC Čierna

10006801

Cenové rozpätie
0,3405 € - 0,1522 €

Úroveň zásob
129297 Na sklade
Atribúty
  • d
    17.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M18
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 0.598 in 0.984 in PVC Čierna

10006740

Cenové rozpätie
0,3106 € - 0,1493 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    15.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Štandard pre závit
    Bez závitu
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 0.843 in 0.511 in PVC Čierna

10006924

Cenové rozpätie
0,427 € - 0,1678 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    21.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22; 5/16 in
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Okrúhla koncová krytka 15.9 mm 40.0 mm PVC Čierna

10108710

Cenové rozpätie
0,4884 € - 0,2326 €

Úroveň zásob
1250 Na sklade
Atribúty
  • d
    15.9 mm
  • h
    40.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M18
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 0.874 in 0.984 in PVC Čierna

10006962

Cenové rozpätie
0,4808 € - 0,2076 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    22.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8 in; 7/8 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    BSP
Okrúhla koncová krytka 0.811 in 0.511 in PVC Čierna

10006894

Cenové rozpätie
0,3673 € - 0,1749 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • d
    20.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 0.843 in 0.984 in PVC Čierna

10006931

Cenové rozpätie
0,675 € - 0,266 €

Úroveň zásob
116875 Na sklade
Atribúty
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 0.752 in 0.511 in PVC Čierna

10006825

Cenové rozpätie
0,3793 € - 0,1564 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20; 3/4 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Okrúhla koncová krytka 0.811 in 1.496 in PVC Čierna

10006917

Cenové rozpätie
0,5196 € - 0,2289 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    20.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 1.059 in 1.496 in PVC Čierna

10007143

Cenové rozpätie
0,8392 € - 0,4565 €

Úroveň zásob
3250 Na sklade
Atribúty
  • d
    26.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 1.035 in 1.496 in PVC Čierna

10007112

Cenové rozpätie
0,6959 € - 0,3271 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    26.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in; M27
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    Metrické
Okrúhla koncová krytka 1.189 in 1.968 in PVC Čierna

10007204

Cenové rozpätie
1,2246 € - 0,6684 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    30.2 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 0.874 in 0.511 in PVC Čierna

10006955

Cenové rozpätie
0,666 € - 0,246 €

Úroveň zásob
46160 Na sklade
Atribúty
  • d
    22.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8 in; 7/8 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    BSP
Okrúhla koncová krytka 1.189 in 0.984 in PVC Čierna

10007181

Cenové rozpätie
0,669 € - 0,3655 €

Úroveň zásob
4113 Na sklade
Atribúty
  • d
    30.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 0.937 in 0.984 in PVC Čierna

10007006

Cenové rozpätie
0,6481 € - 0,2545 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 1.252 in 1.496 in PVC Čierna

10007228

Cenové rozpätie
0,8453 € - 0,4607 €

Úroveň zásob
5080 Na sklade
Atribúty
  • d
    31.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in; 1-1/4 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    BSP
Okrúhla koncová krytka 1.189 in 1.496 in PVC Čierna

10007198

Cenové rozpätie
0,8363 € - 0,4281 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    30.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 0.969 in 1.496 in PVC Čierna

10007044

Cenové rozpätie
0,8035 € - 0,4409 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • d
    24.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M25
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 1.374 in 1.496 in PVC Čierna

10007259

Cenové rozpätie
1,1081 € - 0,5219 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    34.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M35; 1-3/8 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické