Menu Hľadať

Okrúhle koncové krytky - vinylové

Na sklade

Okrúhle vinylové koncovky utesňujú a chránia konce rúr, rúrok a valcových predmetov pred znečistením. Vytvára čistý povrch. Odolnosť voči nárazom, poveternostným vplyvom a oderu.Vinylové krytky na okrúhle koncovky poskytujú hladký a bezchybný vzhľad rôznych valcovitých predmetov.Sú určené na bezpečné nasadenie na konce okrúhlych valcovitých trubiek, tyčí alebo rúrok.Fungujú ako ochranná bariéra pred vlhkom, prachom, špinou a inými nečistotami. Materiál: PVC Farba: Čierna, Červená, Žltá Skupina SR: SR1044

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
272 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d Thread Sizes (All) Farba h Štandard pre závit Kúpiť
0,2204 € - 0,4061 € 61475 Na sklade
15.9 mm
Červená
13.0 mm
0,4195 € - 0,8154 € 19765 Na sklade
21.4 mm
Červená
25.0 mm
0,5305 € - 0,9588 € 1250 Na sklade
26.3 mm
Červená
25.0 mm
0,1891 € - 0,2888 € 12250 Na sklade
11.9 mm
Červená
13.0 mm
0,4338 € - 0,6839 € Požiadajte o dodací termin tu
22.2 mm
Červená
25.0 mm
0,1107 € - 0,2284 € 4500 Na sklade
7.0 mm
Non Threaded
Čierna
25.0 mm
Bez závitu
0,0682 € - 0,1299 € Požiadajte o dodací termin tu
7.9 mm
Čierna
13.0 mm
0,0848 € - 0,1559 € Požiadajte o dodací termin tu
8.3 mm
Non Threaded
Čierna
19.0 mm
Bez závitu
0,0862 € - 0,212 € 130600 Na sklade
11.1 mm
7/16;M12
Čierna
13.0 mm
Závit UNF
0,1064 € - 0,2163 € 66750 Na sklade
11.9 mm
1/2;M12
Čierna
19.0 mm
Závit UNF
0,0948 € - 0,1735 € 3500 Na sklade
7.7 mm
Čierna
25.0 mm
0,0693 € - 0,1272 € 17200 Na sklade
8.3 mm
Non Threaded
Čierna
13.0 mm
Bez závitu
0,0867 € - 0,1588 € Požiadajte o dodací termin tu
8.7 mm
Non Threaded
Čierna
19.0 mm
Bez závitu
0,1011 € - 0,1855 € Požiadajte o dodací termin tu
8.3 mm
Non Threaded
Čierna
25.0 mm
Bez závitu
0,0693 € - 0,1765 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
1/8;3/8;M10
Čierna
13.0 mm
Závit UNF
0,1046 € - 0,1917 € 155 Na sklade
8.7 mm
Non Threaded
Čierna
25.0 mm
Bez závitu
0,0793 € - 0,1457 € Požiadajte o dodací termin tu
10.3 mm
Non Threaded
Čierna
13.0 mm
Bez závitu
0,112 € - 0,2057 € 47303 Na sklade
9.5 mm
1/8;3/8;M10
Čierna
25.0 mm
Závit UNF
0,0806 € - 0,177 € 34900 Na sklade
9.5 mm
1/8;3/8;M10
Čierna
19.0 mm
Závit UNF
0,0898 € - 0,1931 € Požiadajte o dodací termin tu
11.9 mm
1/2;M12
Čierna
13.0 mm
Závit UNF
  • z/zo 14
Okrúhla koncová krytka 15.9 mm 13.0 mm PVC Červená

10008782

Cenové rozpätie
0,4061 € - 0,2204 €

Úroveň zásob
61475 Na sklade
Atribúty
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla koncová krytka 21.4 mm 25.0 mm PVC Červená

10008829

Cenové rozpätie
0,8154 € - 0,4195 €

Úroveň zásob
19765 Na sklade
Atribúty
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3923509000
Okrúhla koncová krytka 26.3 mm 25.0 mm PVC Červená

10008874

Cenové rozpätie
0,9588 € - 0,5305 €

Úroveň zásob
1250 Na sklade
Atribúty
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla koncová krytka 11.9 mm 13.0 mm PVC Červená

10008737

Cenové rozpätie
0,2888 € - 0,1891 €

Úroveň zásob
12250 Na sklade
Atribúty
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3923509000
Okrúhla koncová krytka 22.2 mm 25.0 mm PVC Červená

10008836

Cenové rozpätie
0,6839 € - 0,4338 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    22.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla koncová krytka 7.0 mm 25.0 mm PVC Čierna

10006344

Cenové rozpätie
0,2284 € - 0,1107 €

Úroveň zásob
4500 Na sklade
Atribúty
  • d
    7.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Štandard pre závit
    Bez závitu
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 7.9 mm 13.0 mm PVC Čierna

10006382

Cenové rozpätie
0,1299 € - 0,0682 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3923509000
Okrúhla koncová krytka 8.3 mm 19.0 mm PVC Čierna

10006429

Cenové rozpätie
0,1559 € - 0,0848 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    8.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Štandard pre závit
    Bez závitu
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 11.1 mm 13.0 mm PVC Čierna

10006535

Cenové rozpätie
0,212 € - 0,0862 €

Úroveň zásob
130600 Na sklade
Atribúty
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16;M12
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Okrúhla koncová krytka 11.9 mm 19.0 mm PVC Čierna

10006573

Cenové rozpätie
0,2163 € - 0,1064 €

Úroveň zásob
66750 Na sklade
Atribúty
  • d
    11.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2;M12
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Okrúhla koncová krytka 7.7 mm 25.0 mm PVC Čierna

10006375

Cenové rozpätie
0,1735 € - 0,0948 €

Úroveň zásob
3500 Na sklade
Atribúty
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla koncová krytka 8.3 mm 13.0 mm PVC Čierna

10006412

Cenové rozpätie
0,1272 € - 0,0693 €

Úroveň zásob
17200 Na sklade
Atribúty
  • d
    8.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Štandard pre závit
    Bez závitu
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 8.7 mm 19.0 mm PVC Čierna

10006450

Cenové rozpätie
0,1588 € - 0,0867 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    8.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Štandard pre závit
    Bez závitu
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 8.3 mm 25.0 mm PVC Čierna

10006436

Cenové rozpätie
0,1855 € - 0,1011 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    8.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Štandard pre závit
    Bez závitu
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 9.5 mm 13.0 mm PVC Čierna

10006474

Cenové rozpätie
0,1765 € - 0,0693 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8;3/8;M10
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Okrúhla koncová krytka 8.7 mm 25.0 mm PVC Čierna

10006467

Cenové rozpätie
0,1917 € - 0,1046 €

Úroveň zásob
155 Na sklade
Atribúty
  • d
    8.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Štandard pre závit
    Bez závitu
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 10.3 mm 13.0 mm PVC Čierna

10006504

Cenové rozpätie
0,1457 € - 0,0793 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Štandard pre závit
    Bez závitu
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 9.5 mm 25.0 mm PVC Čierna

10006498

Cenové rozpätie
0,2057 € - 0,112 €

Úroveň zásob
47303 Na sklade
Atribúty
  • d
    9.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8;3/8;M10
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Okrúhla koncová krytka 9.5 mm 19.0 mm PVC Čierna

10006481

Cenové rozpätie
0,177 € - 0,0806 €

Úroveň zásob
34900 Na sklade
Atribúty
  • d
    9.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8;3/8;M10
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Okrúhla koncová krytka 11.9 mm 13.0 mm PVC Čierna

10006566

Cenové rozpätie
0,1931 € - 0,0898 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2;M12
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Štandard pre závit
    Metrický závit