Okrúhle vinylové koncovky utesňujú a chránia konce rúr, rúrok a valcových predmetov pred znečistením. Vytvára čistý povrch. Odolnosť voči nárazom, poveternostným vplyvom a oderu.Vinylové krytky na okrúhle koncovky poskytujú hladký a bezchybný vzhľad rôznych valcovitých predmetov.Sú určené na bezpečné nasadenie na konce okrúhlych valcovitých trubiek, tyčí alebo rúrok.Fungujú ako ochranná bariéra pred vlhkom, prachom, špinou a inými nečistotami. Materiál: PVC Farba: Čierna, Červená, Žltá Skupina SR: SR1044
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Thread Sizes (All) | Farba | h | Štandard pre závit | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2005 € - 0,4719 € | 2000 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
Čierna
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2616 € - 0,4838 € | 1500 Na sklade |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Čierna
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrické
|
||
| 0,2432 € - 0,5107 € | 12663 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,714 € - 1,3112 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Čierna
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,795 € - 1,4606 € | 2800 Na sklade |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Čierna
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,4693 € - 0,8542 € | 675 Na sklade |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8 in; M30; 1-1/8 in
|
Čierna
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,4451 € - 0,8154 € | 40500 Na sklade |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8 in; M30; 1-1/8 in
|
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2076 € - 0,5078 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Čierna
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrické
|
||
| 0,7439 € - 1,5622 € | 1450 Na sklade |
1.299 in
33.0 mm
|
|
Čierna
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,3214 € - 0,654 € | 1725 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
Čierna
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2929 € - 0,5973 € | 3750 Na sklade |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Čierna
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2545 € - 0,5973 € | 2555 Na sklade |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrické
|
||
| 0,1493 € - 0,3673 € | 6250 Na sklade |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrické
|
||
| 0,3029 € - 0,5555 € | 7175 Na sklade |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Čierna
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrické
|
||
| 0,3072 € - 0,5913 € | 800 Na sklade |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Čierna
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrické
|
||
| 0,3257 € - 0,5973 € | 6980 Na sklade |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrické
|
||
| 0,1863 € - 0,3763 € | 3600 Na sklade |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bez závitu
|
||
| 0,1678 € - 0,3375 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Čierna
|
0.748 in
19.0 mm
|
Bez závitu
|
||
| 0,1564 € - 0,4002 € | 100000 Na sklade |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Čierna
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrické
|
||
| 0,1806 € - 0,4091 € | 15200 Na sklade |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku