Menu Hľadať

Odskrutkovacie nity

Na sklade

Plastic Screw Rivets are quick release fasteners, suitable for security panels and components that need to be replaced in a hurry. They can be easily installed, tightened, loosened, and removed using a cross head screwdriver.

Our range includes several material options, including rivets made from Nylon 6 and Nylon 6/6 that have a cross drive for easy assembly or disassembly. They are ideal for use in electrical and electronic assemblies due to the good electrical insulation properties. The Nylon range extends with high-strength options made from Impact Modified Nylon, offered with a choice of pin material. The Acetal pin option is ideal for solid or hollow materials, including; wood, concrete, metal, plastic, tile block or mortar. The Zinc Plated Steel option provides excellent thermal and electrical insulation, as well as having a high pull-out force. Also available are options made from Polyamide PA6 that are suitable for larger hole diameters and offer a high retention force.

  • Fast and easy installation
  • High strength and versatile
  • Colours; White, Black and Natural
  • Head Styles: Round, Truss and Mushroom
  • Crossed and Slotted Drive Types


Skupina SR: SR1962

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
38 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Tvar hlavy nitu Výška hlavy Priemer otvoru Priemer hlavy Štýl Hrúbka steny Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,2069 € - 0,2843 € 81750 Na sklade
Nosník
1.3 mm
6.0 mm
15.0 mm
1
2.0 - 8.0 mm
Zapustená s krížovou drážkou
0,2419 € - 0,3352 € 15750 Na sklade
Nosník
1.5 mm
8.0 mm
20.0 mm
1
3.0 - 10.0 mm
Zapustená s krížovou drážkou
0,4854 € - 0,4942 € 13000 Na sklade
Nosník
3.9 mm
5.0 mm
12.0 mm
1
1.5 - 6.0 mm
Zapustená s krížovou drážkou
0,2419 € - 0,3352 € 11750 Na sklade
Nosník
1.5 mm
8.0 mm
20.0 mm
1
3.0 - 10.0 mm
Zapustená s krížovou drážkou
0,293 € - 0,293 € 6500 Na sklade
Nosník
3.0 mm
6.4 mm
15.1 mm
1
3.2 - 4.4 mm
Zapustená s krížovou drážkou
0,1866 € - 0,258 € 89500 Na sklade
Nosník
1.2 mm
5.0 mm
12.5 mm
1
2.0 - 7.0 mm
Zapustená s krížovou drážkou
0,2244 € - 0,3105 € 2000 Na sklade
Nosník
1.4 mm
7.0 mm
17.5 mm
1
3.0 - 9.0 mm
Zapustená s krížovou drážkou
0,1866 € - 0,258 € 18750 Na sklade
Nosník
1.2 mm
5.0 mm
12.5 mm
1
2.0 - 7.0 mm
Zapustená s krížovou drážkou
0,2347 € - 0,3265 € 44500 Na sklade
Nosník
1.5 mm
5.0 mm
12.0 mm
1
4.0 - 7.0 mm
Zapustená s krížovou drážkou
0,2274 € - 0,2682 € Požiadajte o dodací termin tu
Nosník
1.4 mm
10.6 mm
21.5 mm
1
5.0 - 14.0 mm
Zapustená s krížovou drážkou
0,239 € - 0,2814 € 5000 Na sklade
Nosník
1.4 mm
9.8 mm
16.5 mm
2
4.0 - 10.5 mm
Zapustená s krížovou drážkou
0,2244 € - 0,3105 € 76350 Na sklade
Nosník
1.4 mm
7.0 mm
17.5 mm
1
3.0 - 9.0 mm
Zapustená s krížovou drážkou
0,2814 € - 0,3907 € 12000 Na sklade
Nosník
1.5 mm
8.0 mm
20.0 mm
1
3.0 - 10.0 mm
Zapustená s krížovou drážkou
0,2069 € - 0,2843 € 265500 Na sklade
Nosník
1.3 mm
6.0 mm
15.0 mm
1
2.0 - 8.0 mm
Zapustená s krížovou drážkou
0,2609 € - 0,3615 € 4000 Na sklade
Nosník
1.5 mm
6.0 mm
16.0 mm
1
4.0 - 7.0 mm
Zapustená s krížovou drážkou
Požiadajte o dodací termin tu
Nosník
2.8 mm
4.8 mm
15.9 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
S drážkou
Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
3.2 mm
4.8 mm
11.1 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
S drážkou
1000 Na sklade
Nosník
2.8 mm
6.4 mm
15.9 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
S drážkou
Požiadajte o dodací termin tu
Nosník
2.8 mm
4.8 mm
15.9 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
S drážkou
550 Na sklade
Okrúhle
3.2 mm
6.4 mm
11.1 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
S drážkou
  • z/zo 2
Skrutkovací nit 8.0 mm (PT) Prírodná

10082133

Cenové rozpätie
0,2843 € - 0,2069 €

Úroveň zásob
81750 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    2.0 - 8.0 mm
  • Priemer hlavy
    15.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Dĺžka kotvy
    10.7 mm
  • Priemer otvoru
    6.0 mm
Skrutkovací nit 10.0 mm (PT) Prírodná

10082171

Cenové rozpätie
0,3352 € - 0,2419 €

Úroveň zásob
15750 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    3.0 - 10.0 mm
  • Priemer hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Dĺžka kotvy
    13.5 mm
  • Priemer otvoru
    8.0 mm
Skrutkovací nit 6.0 mm (PT) Čierna

10036396

Cenové rozpätie
0,4942 € - 0,4854 €

Úroveň zásob
13000 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    1.5 - 6.0 mm
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Dĺžka kotvy
    11.0 mm
  • Priemer otvoru
    5.0 mm
Skrutkovací nit 10.0 mm (PT) Čierna

10082188

Cenové rozpätie
0,3352 € - 0,2419 €

Úroveň zásob
11750 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    3.0 - 10.0 mm
  • Priemer hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Dĺžka kotvy
    13.5 mm
  • Priemer otvoru
    8.0 mm
Skrutkovací nit 4.4 mm (PT) Čierna

10036419

Cenové rozpätie
0,293 € - 0,293 €

Úroveň zásob
6500 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    3.2 - 4.4 mm
  • Priemer hlavy
    15.1 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Dĺžka kotvy
    12.7 mm
  • Priemer otvoru
    6.4 mm
Skrutkovací nit 7.0 mm (PT) Prírodná

10082119

Cenové rozpätie
0,258 € - 0,1866 €

Úroveň zásob
89500 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    2.0 - 7.0 mm
  • Priemer hlavy
    12.5 mm
  • Výška hlavy
    1.2 mm
  • Dĺžka kotvy
    9.6 mm
  • Priemer otvoru
    5.0 mm
Skrutkovací nit 9.0 mm (PT) Prírodná

10082157

Cenové rozpätie
0,3105 € - 0,2244 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    3.0 - 9.0 mm
  • Priemer hlavy
    17.5 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
  • Dĺžka kotvy
    12.1 mm
  • Priemer otvoru
    7.0 mm
Skrutkovací nit 7.0 mm (PT) Čierna

10082126

Cenové rozpätie
0,258 € - 0,1866 €

Úroveň zásob
18750 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    2.0 - 7.0 mm
  • Priemer hlavy
    12.5 mm
  • Výška hlavy
    1.2 mm
  • Dĺžka kotvy
    9.6 mm
  • Priemer otvoru
    5.0 mm
Skrutkovací nit 7.0 mm (PT) Čierna

10082065

Cenové rozpätie
0,3265 € - 0,2347 €

Úroveň zásob
44500 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    4.0 - 7.0 mm
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Dĺžka kotvy
    11.0 mm
  • Priemer otvoru
    5.0 mm
Skrutkovací nit 14.0 mm (PT) Polyamid 6.6 Čierna

10303245

Cenové rozpätie
0,2682 € - 0,2274 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka steny
    5.0 - 14.0 mm
  • Priemer hlavy
    21.5 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
  • Dĺžka kotvy
    28.0 mm
  • Priemer otvoru
    10.6 mm
Skrutkovací nit 10.5 mm (PT) Polyamid 6.6 Čierna

10303252

Cenové rozpätie
0,2814 € - 0,239 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    4.0 - 10.5 mm
  • Priemer hlavy
    16.5 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
  • Dĺžka kotvy
    21.0 mm
  • Priemer otvoru
    9.8 mm
Skrutkovací nit 9.0 mm (PT) Čierna

10082164

Cenové rozpätie
0,3105 € - 0,2244 €

Úroveň zásob
76350 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    3.0 - 9.0 mm
  • Priemer hlavy
    17.5 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
  • Dĺžka kotvy
    12.1 mm
  • Priemer otvoru
    7.0 mm
Skrutkovací nit 10.0 mm (PT) Čierna

10082089

Cenové rozpätie
0,3907 € - 0,2814 €

Úroveň zásob
12000 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    3.0 - 10.0 mm
  • Priemer hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Dĺžka kotvy
    14.0 mm
  • Priemer otvoru
    8.0 mm
Skrutkovací nit 8.0 mm (PT) Čierna

10082140

Cenové rozpätie
0,2843 € - 0,2069 €

Úroveň zásob
265500 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    2.0 - 8.0 mm
  • Priemer hlavy
    15.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Dĺžka kotvy
    10.7 mm
  • Priemer otvoru
    6.0 mm
Skrutkovací nit 7.0 mm (PT) Čierna

10082072

Cenové rozpätie
0,3615 € - 0,2609 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    4.0 - 7.0 mm
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Dĺžka kotvy
    11.0 mm
  • Priemer otvoru
    6.0 mm
Skrutkovací nit 4.8 mm 4.8 mm (PT) Oceľ, polyamid Biela

10308813


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka steny
    4.8 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Priemer hlavy
    15.9 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Dĺžka kotvy
    19.1 mm
Skrutkovací nit 4.8 mm 4.8 mm (PT) PA Biela

10308776


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka steny
    4.8 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Priemer hlavy
    11.1 mm
  • Výška hlavy
    3.2 mm
  • Dĺžka kotvy
    25.4 mm
Skrutkovací nit 6.4 mm 6.4 mm (PT) Oceľ, polyamid Biela

10308851


Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    6.4 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
  • Priemer hlavy
    15.9 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Dĺžka kotvy
    38.1 mm
Skrutkovací nit 4.8 mm 4.8 mm (PT) Oceľ, polyamid Biela

10308820


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka steny
    4.8 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Priemer hlavy
    15.9 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Dĺžka kotvy
    25.4 mm
Skrutkovací nit 6.4 mm 6.4 mm (PT) Oceľ, polyamid Biela

10308783


Úroveň zásob
550 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    6.4 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
  • Priemer hlavy
    11.1 mm
  • Výška hlavy
    3.2 mm
  • Dĺžka kotvy
    19.1 mm