Menu Hľadať

Skrutkovací nit 6.4 mm 6.4 mm (PT) Oceľ, polyamid Biela

s drážkou, s oceľovými čapmi. Má telo vyrobené z polyamidu s tlmiacim účinkom, ktoré má pozinkovaný oceľový čap. Ponúka rýchlu a jednoduchú inštaláciu a vysokú pevnosť. Poskytuje tepelnú a elektrickú izoláciu a má vysokú vyťahovaciu silu.
Nový kód produktu:

10308851

Starý kód produktu:

61AST25150

1000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Hrúbka steny 6.4 mm
Kompatibilný priemer otvoru 6.4 mm
Priemer hlavy 15.9 mm
Výška hlavy 2.8 mm
Dĺžka kotvy 38.1 mm
Priemer otvoru 6.4 mm
Typ/prevedenie nitu Anchor Rivet
Tvar hlavy nitu Nosník
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Štýl Fixed Dowel
Materiál nitu Polyamid 6.6 s tlmiacim účinkom
Materiál čapu Oceľ
Farba Biela
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás