Menu Hľadať

Ochranné krytky so závitom

Na sklade

Závitové ochranné uzávery sú určené na použitie s BSP a plynovými závitmi. Chráni závity a príslušenstvo pred poškodením počas výroby, skladovania a prepravy. Tvar vrúbkovanej hlavy umožňuje jednoduchú inštaláciu a demontáž rukou, jednoduchým otočením na rúrke alebo rúrke.Vyznačujú sa vrúbkovaným dizajnom hlavy, ktorý uľahčuje manuálnu montáž a demontáž, otočením na trubke alebo potrubí.Ochranné krytky zabraňujú prenikaniu nečistôt do otvoru, ako sú špina, prach, úlomky a vlhkosť.Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulických a pneumatických systémov, automobilov a v priemyselných zariadeniach. Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR, Polyetylén HD Farba: Červená, Prírodná, Žltá Skupina SR: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
148 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Veľkosť závitu Farba h Materiál H Štandard pre závit Kúpiť
0,1118 € - 0,1118 € Požiadajte o dodací termin tu
23.2 mm
1/2-14 in
Červená
7.0 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
BSP
0,3149 € - 0,3149 € 2100 Na sklade
50.3 mm
1-1/2-11 in
Červená
14.0 mm
LDPE - PIR
20.5 mm
BSP
0,2537 € - 0,2537 € Požiadajte o dodací termin tu
34.0 mm
M30 x 2
Červená
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrické
0,1231 € - 0,1231 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
M14 x 1.5
Červená
9.2 mm
LDPE - PIR
20.6 mm
Metrické
0,2259 € - 0,2259 € 6900 Na sklade
32.7 mm
1-3/16-12 in
Červená
13.0 mm
LDPE - PIR
19.1 mm
UNF/JIC
0,0972 € - 0,0972 € Požiadajte o dodací termin tu
14.5 mm
1/2-20 in
Červená
9.5 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
UNF/JIC
0,3309 € - 0,3309 € Požiadajte o dodací termin tu
44.8 mm
1-5/8-12 in
Červená
14.0 mm
LDPE - PIR
22.0 mm
UNF/JIC
0,1851 € - 0,1851 € Požiadajte o dodací termin tu
24.3 mm
M22 x 1.5
Červená
11.5 mm
LDPE - PIR
13.8 mm
Metrické
0,117 € - 0,117 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
M12 x 1.5
Červená
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metrické
0,1448 € - 0,1448 € Požiadajte o dodací termin tu
21.9 mm
M20 x 1.5
Červená
9.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrické
0,1302 € - 0,1302 € 9100 Na sklade
18.0 mm
M16 x 1.5
Červená
9.0 mm
LDPE - PIR
21.0 mm
Metrické
0,1211 € - 0,1211 € 900 Na sklade
21.7 mm
3/4-16 in
Červená
9.5 mm
LDPE - PIR
13.8 mm
UNF/JIC
0,1093 € - 0,1093 € Požiadajte o dodací termin tu
13.8 mm
M12 x 1
Červená
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metrické
0,2084 € - 0,2084 € 13642 Na sklade
26.2 mm
M24 x 1.5
Červená
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrické
0,3046 € - 0,3046 € 2200 Na sklade
38.8 mm
M36 x 2
Červená
13.5 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
Metrické
0,0841 € - 0,0841 € 10000 Na sklade
13.3 mm
7/16-24 in
Červená
7.8 mm
LDPE - PIR
13.7 mm
UNF/JIC
0,2288 € - 0,2288 € 144082 Na sklade
28.3 mm
M26 x 1.5
Červená
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrické
0,1302 € - 0,1302 € 10870 Na sklade
17.9 mm
M16 x 1.5
Červená
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metrické
0,1369 € - 0,1369 € 36780 Na sklade
19.7 mm
M18 x 1.5
Červená
9.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrické
0,0899 € - 0,0899 € 90000 Na sklade
18.7 mm
3/8-19 in
Červená
7.4 mm
LDPE - PIR
11.3 mm
BSP
  • z/zo 8
Krytka so závitom Závit BSP, Závity GAS LDPE - PIR Červená

10069165

Cenové rozpätie
0,1118 € - 0,1118 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    23.2 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Veľkosť závitu
    1/2-14 in
Krytka so závitom Závit BSP, Závity GAS LDPE - PIR Červená

10070956

Cenové rozpätie
0,3149 € - 0,3149 €

Úroveň zásob
2100 Na sklade
Atribúty
  • D
    50.3 mm
  • H
    20.5 mm
  • h
    14.0 mm
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Veľkosť závitu
    1-1/2-11 in
Krytka so závitom Metrický závit LDPE - PIR Červená

10083581

Cenové rozpätie
0,2537 € - 0,2537 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    34.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M30 x 2
Krytka so závitom Metrický závit LDPE - PIR Červená

10085936

Cenové rozpätie
0,1231 € - 0,1231 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    16.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • h
    9.2 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M14 x 1.5
Krytka so závitom Závit UNF, Závit JIC LDPE - PIR Červená

10069004

Cenové rozpätie
0,2259 € - 0,2259 €

Úroveň zásob
6900 Na sklade
Atribúty
  • D
    32.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Štandard pre závit
    UNF/JIC
  • Veľkosť závitu
    1-3/16-12 in
Krytka so závitom Závit UNF, Závit JIC LDPE - PIR Červená

10071274

Cenové rozpätie
0,0972 € - 0,0972 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    14.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Štandard pre závit
    UNF/JIC
  • Veľkosť závitu
    1/2-20 in
Krytka so závitom Závit UNF, Závit JIC LDPE - PIR Červená

10074268

Cenové rozpätie
0,3309 € - 0,3309 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    44.8 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Štandard pre závit
    UNF/JIC
  • Veľkosť závitu
    1-5/8-12 in
Krytka so závitom Metrický závit LDPE - PIR Červená

10083543

Cenové rozpätie
0,1851 € - 0,1851 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    24.3 mm
  • H
    13.8 mm
  • h
    11.5 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M22 x 1.5
Krytka so závitom Metrický závit LDPE - PIR Červená

10083499

Cenové rozpätie
0,117 € - 0,117 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    14.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5
Krytka so závitom Metrický závit LDPE - PIR Červená

10083536

Cenové rozpätie
0,1448 € - 0,1448 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    21.9 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M20 x 1.5
Krytka so závitom Metrický závit LDPE - PIR Červená

10085943

Cenové rozpätie
0,1302 € - 0,1302 €

Úroveň zásob
9100 Na sklade
Atribúty
  • D
    18.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M16 x 1.5
Krytka so závitom Závit UNF, Závit JIC LDPE - PIR Červená

10087046

Cenové rozpätie
0,1211 € - 0,1211 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • D
    21.7 mm
  • H
    13.8 mm
  • h
    9.5 mm
  • Štandard pre závit
    UNF/JIC
  • Veľkosť závitu
    3/4-16 in
Krytka so závitom Metrický závit LDPE - PIR Červená

10083482

Cenové rozpätie
0,1093 € - 0,1093 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    13.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1
Krytka so závitom Metrický závit LDPE - PIR Červená

10083550

Cenové rozpätie
0,2084 € - 0,2084 €

Úroveň zásob
13642 Na sklade
Atribúty
  • D
    26.2 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M24 x 1.5
Krytka so závitom Metrický závit LDPE - PIR Červená

10083598

Cenové rozpätie
0,3046 € - 0,3046 €

Úroveň zásob
2200 Na sklade
Atribúty
  • D
    38.8 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M36 x 2
Krytka so závitom Závit UNF, Závit JIC LDPE - PIR Červená

10085950

Cenové rozpätie
0,0841 € - 0,0841 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • D
    13.3 mm
  • H
    13.7 mm
  • h
    7.8 mm
  • Štandard pre závit
    UNF/JIC
  • Veľkosť závitu
    7/16-24 in
Krytka so závitom Metrický závit LDPE - PIR Červená

10083574

Cenové rozpätie
0,2288 € - 0,2288 €

Úroveň zásob
144082 Na sklade
Atribúty
  • D
    28.3 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M26 x 1.5
Krytka so závitom Metrický závit LDPE - PIR Červená

10083512

Cenové rozpätie
0,1302 € - 0,1302 €

Úroveň zásob
10870 Na sklade
Atribúty
  • D
    17.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M16 x 1.5
Krytka so závitom Metrický závit LDPE - PIR Červená

10083529

Cenové rozpätie
0,1369 € - 0,1369 €

Úroveň zásob
36780 Na sklade
Atribúty
  • D
    19.7 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M18 x 1.5
Krytka so závitom Závit BSP, Závity GAS LDPE - PIR Červená

10068663

Cenové rozpätie
0,0899 € - 0,0899 €

Úroveň zásob
90000 Na sklade
Atribúty
  • D
    18.7 mm
  • H
    11.3 mm
  • h
    7.4 mm
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Veľkosť závitu
    3/8-19 in