Menu Hľadať

Krytka so závitom Metrický závit M16 Polyetylén HD Žltá

Nový kód produktu:

10107058

Starý kód produktu:

9006000

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 1999 0,2405 €
2000 - 4999 0,1534 €
5000 + 0,1266 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

240,50 €

1000 x 0,2405 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 22.0 mm
H 11.0 mm
h 8.1 mm
Štandard pre závit Metrický závit
Veľkosť závitu M16
Farba Žltá
Plný materiál Polyetylén HD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás