Maskovacie zátky sú určené na maskovanie dielov pri eloxovaní, tryskaní, práškovom lakovaní, elektrolytickom lakovaní, pokovovaní a bežnom lakovaní. K dispozícii sú rôzne materiály so širokou škálou výhod. Silikón je vysokokvalitná maskovacia látka, ktorá odoláva vysokým teplotám. EPDM je lacnejšia zmes, ktorá je menej odolná voči teplu.Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky poskytujú optimálnu ochranu profilov ako sú tyče, trubky a rúrky počas výrobných procesov.Medzi typické aplikácie patrí: práškové lakovanie, elektronické lakovanie, pokovovanie a všeobecné lakovacie linky.Aby sa zabezpečilo čo najlepšie prispôsobenie, veľkosť vnútorného priemeru by mala byť približne o 10 % menšia ako vonkajší priemer maskovanej časti. Materiál: EPDM, Silikón, PVC Farba: Čierna, Prírodná, Priehľadná, Žltá Skupina SR: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Farba | Materiál | h | d1 | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1382 € - 0,2903 € | 4900 Na sklade |
0.488 in
12.4 mm
|
Žltá
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,5177 € - 1,0872 € | 1765 Na sklade |
1.5 in
38.1 mm
|
Žltá
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,0898 € - 0,1887 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.24 in
6.1 mm
|
Žltá
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,7466 € - 1,568 € | 116 Na sklade |
2 in
50.8 mm
|
Žltá
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,094 € - 0,1974 € | 9750 Na sklade |
0.303 in
7.7 mm
|
Žltá
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,155 € - 0,4369 € | 5080 Na sklade |
0.469 in
11.9 mm
|
Žltá
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,219 € - 0,4599 € | 3620 Na sklade |
0.642 in
16.3 mm
|
Žltá
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,2432 € - 0,5107 € | 1450 Na sklade |
0.74 in
18.8 mm
|
Žltá
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,2716 € - 0,5705 € | 50 Na sklade |
0.937 in
23.8 mm
|
Žltá
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,236 € - 0,4958 € | 1085 Na sklade |
0.811 in
20.6 mm
|
Žltá
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,0988 € - 0,2075 € | 950 Na sklade |
0.295 in
7.5 mm
|
Žltá
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1151 € - 0,2419 € | 9500 Na sklade |
0.382 in
9.7 mm
|
Žltá
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,2019 € - 0,4241 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.602 in
15.3 mm
|
Žltá
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,192 € - 0,4032 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.563 in
14.3 mm
|
Žltá
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1351 € - 0,2837 € | 250 Na sklade |
0.366 in
9.3 mm
|
Žltá
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,6087 € - 0,7396 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||
| 1,0826 € - 1,0826 € | 1000 Na sklade |
0.807 in
20.5 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
1.929 in
49.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1
|
||
| 0,9628 € - 2,4702 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.61 in
15.5 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,7024 € - 0,7024 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 1,1947 € - 3,0765 € | 80 Na sklade |
0.827 in
21.0 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku