Menu Hľadať

Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky 0.606 in 1.181 in Čierna EPDM

Táto krytka Eze je vyrobená z čierneho EPDM a odoláva prevádzkovým teplotám do 180 °C. Jej vnútorné rebro slúži ako tesnenie proti vniknutiu farby. Príruba pomáha uchytiť diel pre ľahké odstránenie.
Nový kód produktu:

10251553

Starý kód produktu:

461882

1600 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 199 1,2007 €
200 - 999 0,4352 €
1000 + 0,374 €
Množstvo v balení: 200

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

24,01 €

20 x 1,2007 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 15.4 mm
d1 18.6 mm
h 30.0 mm
Farba Čierna
Materiál EPDM
Commodity Code 4016999790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás