Menu Hľadať

Ľahko vyťahovacia maskovacia krytka 14.3 mm 25.0 mm Žltá PVC

Táto žltá krytka s úchytom je vyrobená z PVC. Je ideálna na účely všeobecnej ochrany a pri použití v aplikáciách vystavených teplu, ako je maskovanie, odoláva prevádzkovej teplote až +210 °C. Úchyt poskytuje silné vytiahnutie z pevného uchytenia.
Nový kód produktu:

10020463

Starý kód produktu:

PCYJ-0143-025

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 2499 0,4032 €
2500 + 0,192 €
Množstvo v balení: 2500

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

100,80 €

250 x 0,4032 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 14.3 mm
h 25.0 mm
Maximálna teplota 250 °C
Farba Žltá
Materiál PVC
Typ 3
Veľkosť závitu M15; 9/16" UNF
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás