Menu Hľadať

Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky 12.0 mm 52.0 mm Prírodná Silikón

Táto rebrovaná krytka Eze je vyrobená z prírodného silikónu s rozsahom prevádzkových teplôt do 250 °C. Dizajn kombinuje prírubu pre ľahké odstránenie a vnútorné rebrá slúžia ako tesnenie proti vniknutiu farby pri maskovaní. Nahrádza položku č.: 491662
Nový kód produktu:

20014964

Starý kód produktu:

20014964

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
200 - 999 0,7396 €
1000 + 0,6087 €
Množstvo v balení: 200

Objednávka v násobkoch 200

Celková cena:

147,92 €

200 x 0,7396 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 12.0 mm
d1 9.0 mm
h 52.0 mm
Maximálna teplota 250 °C
Farba Prírodná
Materiál Silikón
Typ 2
Commodity Code 3926909790

Produkt 20014964 nahrádza:

Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky 12.0 mm 52.0 mm Prírodná Silikón
Nový kód produktu: 10272381
Starý kód produktu: 491662

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás