20088347
20088347
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 250 + | 1,0826 € |
| d | 0.807 in |
|---|---|
| d | 20.5 mm |
| d1 | 32.0 mm |
| d1 | 1.26 in |
| h | 49.0 mm |
| h | 1.929 in |
| Maximálna teplota | 180 °C |
| Maximálna teplota | 356 °F |
| Farba | Čierna |
| Materiál | EPDM |
| Typ | 1 |
| Commodity Code | 4016930090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku