Maskovacie zátky sú určené na maskovanie dielov pri eloxovaní, tryskaní, práškovom lakovaní, elektrolytickom lakovaní, pokovovaní a bežnom lakovaní. K dispozícii sú rôzne materiály so širokou škálou výhod. Silikón je vysokokvalitná maskovacia látka, ktorá odoláva vysokým teplotám. EPDM je lacnejšia zmes, ktorá je menej odolná voči teplu.Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky poskytujú optimálnu ochranu profilov ako sú tyče, trubky a rúrky počas výrobných procesov.Medzi typické aplikácie patrí: práškové lakovanie, elektronické lakovanie, pokovovanie a všeobecné lakovacie linky.Aby sa zabezpečilo čo najlepšie prispôsobenie, veľkosť vnútorného priemeru by mala byť približne o 10 % menšia ako vonkajší priemer maskovanej časti. Materiál: EPDM, Silikón, PVC Farba: Čierna, Prírodná, Priehľadná, Žltá Skupina SR: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Farba | Materiál | h | d1 | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5575 € - 2,0549 € | 180 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
2.087 in
53.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 0,3328 € - 0,4039 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 1,6072 € - 1,6072 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
| 1,3947 € - 2,7084 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
||
| 0,796 € - 0,796 € | 1750 Na sklade |
0.669 in
17.0 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku