Menu Hľadať

Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky

Na sklade

Maskovacie zátky sú určené na maskovanie dielov pri eloxovaní, tryskaní, práškovom lakovaní, elektrolytickom lakovaní, pokovovaní a bežnom lakovaní. K dispozícii sú rôzne materiály so širokou škálou výhod. Silikón je vysokokvalitná maskovacia látka, ktorá odoláva vysokým teplotám. EPDM je lacnejšia zmes, ktorá je menej odolná voči teplu.Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky poskytujú optimálnu ochranu profilov ako sú tyče, trubky a rúrky počas výrobných procesov.Medzi typické aplikácie patrí: práškové lakovanie, elektronické lakovanie, pokovovanie a všeobecné lakovacie linky.Aby sa zabezpečilo čo najlepšie prispôsobenie, veľkosť vnútorného priemeru by mala byť približne o 10 % menšia ako vonkajší priemer maskovanej časti. Materiál: EPDM, Silikón, PVC Farba: Čierna, Prírodná, Priehľadná, Žltá Skupina SR: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
65 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d Farba Materiál h d1 Typ Kúpiť
0,97 € - 2,0371 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
Čierna
EPDM
50.8 mm
6.4 mm
1
0,2517 € - 0,2517 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
Čierna
EPDM
30.0 mm
9.2 mm
0,197 € - 0,5398 € 700 Na sklade
4.0 mm
Čierna
EPDM
30.0 mm
7.2 mm
0,172 € - 0,3614 € 4500 Na sklade
15.3 mm
Žltá
PVC
13.0 mm
3
0,3015 € - 0,8303 € 100 Na sklade
7.5 mm
Čierna
EPDM
33.8 mm
10.6 mm
0,2916 € - 0,9438 € Požiadajte o dodací termin tu
12.3 mm
Čierna
EPDM
25.7 mm
15.5 mm
0,5276 € - 0,7387 € 133 Na sklade
9.0 mm
Prírodná
Silikón
52.0 mm
6.0 mm
2
0,1905 € - 0,6213 € Požiadajte o dodací termin tu
6.5 mm
Čierna
EPDM
23.1 mm
9.7 mm
0,3086 € - 0,3655 € Požiadajte o dodací termin tu
11.5 mm
Čierna
EPDM
30.9 mm
14.6 mm
0,1607 € - 0,3375 € 9720 Na sklade
11.1 mm
Žltá
PVC
25.0 mm
3
0,2723 € - 0,5043 € Požiadajte o dodací termin tu
14.3 mm
Priehľadná
Silikón
24.1 mm
11.1 mm
2
0,5532 € - 1,0961 € 200 Na sklade
13.5 mm
Čierna
EPDM
30.0 mm
16.7 mm
1,1947 € - 3,0765 € Požiadajte o dodací termin tu
21.0 mm
Prírodná
Silikónová guma
52.0 mm
18.0 mm
2
0,2318 € - 0,6507 € 2495 Na sklade
20.0 mm
Žltá
PVC
25.0 mm
3
0,3264 € - 0,6044 € 125 Na sklade
12.7 mm
Priehľadná
Silikón
36.1 mm
9.5 mm
2
0,2294 € - 0,2294 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Silikón
0,2944 € - 0,6183 € 2400 Na sklade
25.1 mm
Žltá
PVC
25.0 mm
3
0,9628 € - 2,4702 € 175 Na sklade
18.0 mm
Prírodná
Silikón
52.0 mm
15.0 mm
2
0,2054 € - 0,215 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Silikón
0,3283 € - 0,608 € Požiadajte o dodací termin tu
12.2 mm
Priehľadná
Silikón
38.1 mm
9.0 mm
2
  • z/zo 4
Ľahko vyťahovacia maskovacia krytka 6.4 mm 50.8 mm Čierna EPDM

10377925

Cenové rozpätie
2,0371 € - 0,97 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    3.2 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    50.8 mm
  • Maximálna teplota
    180 °C
  • Farba
    Čierna
Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky 0.236 in 1.181 in Čierna EPDM

10377956

Cenové rozpätie
0,2517 € - 0,2517 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    6.0 mm
  • d1
    9.2 mm
  • h
    30.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    EPDM
Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky 0.157 in 1.181 in Čierna EPDM

10251508

Cenové rozpätie
0,5398 € - 0,197 €

Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • d
    4.0 mm
  • d1
    7.2 mm
  • h
    30.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    EPDM
Ľahko vyťahovacia maskovacia krytka 15.3 mm 13.0 mm Žltá PVC

10020470

Cenové rozpätie
0,3614 € - 0,172 €

Úroveň zásob
4500 Na sklade
Atribúty
  • d
    15.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximálna teplota
    250 °C
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    PVC
Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky 0.295 in 1.330 in Čierna EPDM

10251522

Cenové rozpätie
0,8303 € - 0,3015 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • d
    7.5 mm
  • d1
    10.6 mm
  • h
    33.8 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    EPDM
Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky 0.484 in 1.011 in Čierna EPDM

10251539

Cenové rozpätie
0,9438 € - 0,2916 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    12.3 mm
  • d1
    15.5 mm
  • h
    25.7 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    EPDM
Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky 9.0 mm 52.0 mm Prírodná Silikón

10272374

Cenové rozpätie
0,7387 € - 0,5276 €

Úroveň zásob
133 Na sklade
Atribúty
  • d
    9.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Maximálna teplota
    250 °C
  • Farba
    Prírodná
Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky 0.255 in 0.909 in Čierna EPDM

10251515

Cenové rozpätie
0,6213 € - 0,1905 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    6.5 mm
  • d1
    9.7 mm
  • h
    23.1 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    EPDM
Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky 0.452 in 1.216 in Čierna EPDM

10377994

Cenové rozpätie
0,3655 € - 0,3086 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    11.5 mm
  • d1
    14.6 mm
  • h
    30.9 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    EPDM
Ľahko vyťahovacia maskovacia krytka 11.1 mm 25.0 mm Žltá PVC

10020401

Cenové rozpätie
0,3375 € - 0,1607 €

Úroveň zásob
9720 Na sklade
Atribúty
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximálna teplota
    250 °C
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    PVC
Ľahko vyťahovacia maskovacia krytka 14.3 mm 24.1 mm Priehľadná Silikón

10377918

Cenové rozpätie
0,5043 € - 0,2723 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    14.3 mm
  • d1
    11.1 mm
  • h
    24.1 mm
  • Maximálna teplota
    250 °C
  • Farba
    Priehľadná
Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky 0.531 in 1.181 in Čierna EPDM

10251546

Cenové rozpätie
1,0961 € - 0,5532 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • d
    13.5 mm
  • d1
    16.7 mm
  • h
    30.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    EPDM
0.708 in (ID) Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky 2.047 in (L)

10272411

Cenové rozpätie
3,0765 € - 1,1947 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    21.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Maximálna teplota
    250 °C
  • Farba
    Prírodná
Ľahko vyťahovacia maskovacia krytka 20.0 mm 25.0 mm Žltá PVC

10020531

Cenové rozpätie
0,6507 € - 0,2318 €

Úroveň zásob
2495 Na sklade
Atribúty
  • d
    20.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximálna teplota
    250 °C
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    PVC
Ľahko vyťahovacia maskovacia krytka 12.7 mm 36.1 mm Priehľadná Silikón

10377901

Cenové rozpätie
0,6044 € - 0,3264 €

Úroveň zásob
125 Na sklade
Atribúty
  • d
    12.7 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    36.1 mm
  • Maximálna teplota
    250 °C
  • Farba
    Priehľadná
Ľahko vyťahovacia maskovacia krytka 0.039 in Čierna Silikón

10240762

Cenové rozpätie
0,2294 € - 0,2294 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    7.5 mm
  • B
    11.9 mm
  • C
    1.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Silikón
Ľahko vyťahovacia maskovacia krytka 25.1 mm 25.0 mm Žltá PVC

10020579

Cenové rozpätie
0,6183 € - 0,2944 €

Úroveň zásob
2400 Na sklade
Atribúty
  • d
    25.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximálna teplota
    250 °C
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    PVC
Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky 18.0 mm 52.0 mm Prírodná Silikón

10272404

Cenové rozpätie
2,4702 € - 0,9628 €

Úroveň zásob
175 Na sklade
Atribúty
  • d
    18.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Maximálna teplota
    250 °C
  • Farba
    Prírodná
Ľahko vyťahovacia maskovacia krytka 0.031 in Čierna Silikón

10240755

Cenové rozpätie
0,215 € - 0,2054 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    6.3 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    0.8 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Silikón
Ľahko vyťahovacia maskovacia krytka 12.2 mm 38.1 mm Priehľadná Silikón

10377895

Cenové rozpätie
0,608 € - 0,3283 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    12.2 mm
  • d1
    9.0 mm
  • h
    38.1 mm
  • Maximálna teplota
    250 °C
  • Farba
    Priehľadná