Menu Hľadať

0.708 in (ID) Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky 2.047 in (L)

Táto rebrovaná krytka Eze je vyrobená z prírodného silikónu s rozsahom prevádzkových teplôt do 250 °C. Dizajn kombinuje prírubu pre ľahké odstránenie a vnútorné rebrá slúžia ako tesnenie proti vniknutiu farby pri maskovaní.
Nový kód produktu:

10272411

Starý kód produktu:

491665

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 199 3,0765 €
200 - 799 1,4649 €
800 + 1,1947 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 21.0 mm
d1 18.0 mm
h 52.0 mm
Maximálna teplota 250 °C
Farba Prírodná
Materiál Silikónová guma
Typ 2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás