Menu Hľadať

Ľahko vyťahovacia maskovacia krytka 0.031 in Čierna Silikón

This blade cap is made of black Silicone and can withstand an operating temperature range up to 250 C. Its format is to protect flat and sharp edged profile during masking applications.
Nový kód produktu:

10240755

Starý kód produktu:

35-SCR4000

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,215 €
5000 - 9999 0,2102 €
10000 + 0,2054 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

215,00 €

1000 x 0,215 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
A 6.3 mm
B 10.0 mm
C 0.8 mm
Maximálna teplota 316 °C
Farba Čierna
Materiál Silikón
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás