Menu Hľadať

Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky 0.255 in 0.909 in Čierna EPDM

Táto krytka Eze je vyrobená z čierneho EPDM a odoláva prevádzkovým teplotám do 180 °C. Jej vnútorné rebro slúži ako tesnenie proti vniknutiu farby. Príruba pomáha uchytiť diel pre ľahké odstránenie.
Nový kód produktu:

10251515

Starý kód produktu:

461872

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 0,6213 €
500 - 1499 0,2247 €
1500 + 0,1905 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

31,07 €

50 x 0,6213 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 6.5 mm
d1 9.7 mm
h 23.1 mm
Farba Čierna
Materiál EPDM
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás