Menu Hľadať

Ľahko vyťahovacia maskovacia krytka 12.7 mm 36.1 mm Priehľadná Silikón

Táto krytka Eze je vyrobená zo silikónu a odoláva prevádzkovým teplotám do 250 °C. Zakrýva komponenty s priemerom 12,7 mm na maskovanie proti vniknutiu farby.
Nový kód produktu:

10377901

Starý kód produktu:

461850

125 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 124 0,6044 €
125 - 249 0,544 €
250 + 0,3264 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

15,11 €

25 x 0,6044 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 12.7 mm
d1 9.5 mm
h 36.1 mm
Maximálna teplota 250 °C
Farba Priehľadná
Materiál Silikón
Typ 2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás