Menu Hľadať

Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky 18.0 mm 52.0 mm Prírodná Silikón

Táto rebrovaná krytka Eze je vyrobená z prírodného silikónu s rozsahom prevádzkových teplôt do 250 °C. Dizajn kombinuje prírubu pre ľahké odstránenie a vnútorné rebrá slúžia ako tesnenie proti vniknutiu farby pri maskovaní.
Nový kód produktu:

10272404

Starý kód produktu:

491664

175 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 199 2,4702 €
200 - 799 1,1762 €
800 + 0,9628 €
Množstvo v balení: 200

Objednávka v násobkoch 200

Celková cena:

49,40 €

20 x 2,4702 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 18.0 mm
d1 15.0 mm
h 52.0 mm
Maximálna teplota 250 °C
Farba Prírodná
Materiál Silikón
Typ 2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás