Menu Hľadať

Ľahko vyťahovacia maskovacia krytka 12.2 mm 38.1 mm Priehľadná Silikón

Táto krytka Eze je vyrobená zo silikónu a odoláva prevádzkovým teplotám do 250 °C. Zakrýva komponenty s priemerom 12,2 mm na maskovanie proti vniknutiu farby.
Nový kód produktu:

10377895

Starý kód produktu:

461849

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 124 0,608 €
125 - 249 0,5472 €
250 + 0,3283 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

15,20 €

25 x 0,608 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 12.2 mm
d1 9.0 mm
h 38.1 mm
Maximálna teplota 250 °C
Farba Priehľadná
Materiál Silikón
Typ 2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás