Menu Hľadať

Kryty na príruby

Na sklade

Kryty prírub sú ideálne na ochranu vnútorne potiahnutých prírub a poskytujú komplexnú ochranu prírub. Univerzálne kompatibilné so širokou škálou typov prírub vrátane ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 a BS 4504.Kryty na príruby sú ideálne na ochranu vnútorne potiahnutých prírub a poskytujú kompletnú všestrannú ochranu ako chrániče prírub.Vhodné na všetky typy čiel prírub a otvorov na skrutky.Pružné, odolné a ľahko sa nasadzujú. Materiál: Polyetylén Farba: Žltá Skupina SR: SR1353

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
151 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d Dimensiunea nominală a conductei h Trieda menovitého tlaku Kúpiť
23,1984 € - 27,949 € 19 Na sklade
360.0 mm
DN 200
27.0 mm
25
10,184 € - 12,474 € 14 Na sklade
140.0 mm
DN 32
18.0 mm
40
9,1456 € - 10,696 € Požiadajte o dodací termin tu
317.5 mm
6"
36.5 mm
300
34,1789 € - 41,7316 € 19 Na sklade
444.5 mm
10"
47.7 mm
300
65,8688 € - 80,1917 € 2 Na sklade
596.9 mm
16"
36.6 mm
150
113,7733 € - 138,394 € Požiadajte o dodací termin tu
774.7 mm
20"
63.5 mm
300
15,7312 € - 18,9882 € 46 Na sklade
343.0 mm
8"
33.0 mm
20,3395 € - 24,8199 € 4 Na sklade
285.0 mm
DN 150
19.0 mm
16
64,5744 € - 78,6129 € Požiadajte o dodací termin tu
584.2 mm
14"
53.8 mm
300
23,9095 € - 23,9095 € 48 Na sklade
265.0 mm
DN 150
15.0 mm
6
2,6171 € - 3,0296 € 19 Na sklade
149.3 mm
1"
28.4 mm
1500
4,7364 € - 5,3338 € 40 Na sklade
209.5 mm
3"
31.8 mm
600
71,615 € - 87,1897 € Požiadajte o dodací termin tu
647.7 mm
16"
57.1 mm
300
8,0422 € - 10,326 € 12 Na sklade
320.0 mm
DN 200
17.0 mm
6
14,7514 € - 15,0381 € Požiadajte o dodací termin tu
285.0 mm
DN 150
29.0 mm
21,0222 € - 25,8013 € 2 Na sklade
220.0 mm
DN 100
21.0 mm
5,7747 € - 6,4859 € Požiadajte o dodací termin tu
228.6 mm
3 1/2"
30.2 mm
300
5,2343 € - 6,3579 € Požiadajte o dodací termin tu
80.0 mm
DN 15
10.0 mm
6
3,9503 € - 4,5823 € Požiadajte o dodací termin tu
215.9 mm
2"
38.1 mm
1500
23,1984 € - 28,0059 € Požiadajte o dodací termin tu
445.0 mm
DN 300
30.0 mm
  • z/zo 8
Kryty na príruby 360.0 mm 27.0 mm Polyetylén Žltá

10239186

Cenové rozpätie
27,949 € - 23,1984 €

Úroveň zásob
19 Na sklade
Atribúty
  • d
    360.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 200
  • Trieda menovitého tlaku
    25
  • Štandardné
    DIN
Kryty na príruby 140.0 mm 18.0 mm Polyetylén Žltá

10239308

Cenové rozpätie
12,474 € - 10,184 €

Úroveň zásob
14 Na sklade
Atribúty
  • d
    140.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 32
  • Trieda menovitého tlaku
    40
  • Štandardné
    DIN
Kryty na príruby 317.5 mm 36.5 mm Polyetylén Žltá

10231609

Cenové rozpätie
10,696 € - 9,1456 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    317.5 mm
  • h
    36.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    6"
  • Trieda menovitého tlaku
    300
  • Štandardné
    ANSI
Kryty na príruby 444.5 mm 47.7 mm Polyetylén Žltá

10231647

Cenové rozpätie
41,7316 € - 34,1789 €

Úroveň zásob
19 Na sklade
Atribúty
  • d
    444.5 mm
  • h
    47.7 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    10"
  • Trieda menovitého tlaku
    300
  • Štandardné
    ANSI
Kryty na príruby 596.9 mm 36.6 mm Polyetylén Žltá

10231685

Cenové rozpätie
80,1917 € - 65,8688 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • d
    596.9 mm
  • h
    36.6 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    16"
  • Trieda menovitého tlaku
    150
  • Štandardné
    ANSI
Kryty na príruby 774.7 mm 63.5 mm Polyetylén Žltá

10231739

Cenové rozpätie
138,394 € - 113,7733 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    774.7 mm
  • h
    63.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    20"
  • Trieda menovitého tlaku
    300
  • Štandardné
    ANSI
Kryty na príruby 343.0 mm 33.0 mm Polyetylén Žltá

10239421

Cenové rozpätie
18,9882 € - 15,7312 €

Úroveň zásob
46 Na sklade
Atribúty
  • d
    343.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    8"
  • Štandardné
    ANSI
  • Farba
    Žltá
Kryty na príruby 285.0 mm 19.0 mm Polyetylén Žltá

10231845

Cenové rozpätie
24,8199 € - 20,3395 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • d
    285.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 150
  • Trieda menovitého tlaku
    16
  • Štandardné
    DIN
Kryty na príruby 584.2 mm 53.8 mm Polyetylén Žltá

10231579

Cenové rozpätie
78,6129 € - 64,5744 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    584.2 mm
  • h
    53.8 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    14"
  • Trieda menovitého tlaku
    300
  • Štandardné
    ANSI
Kryty na príruby 265.0 mm 15.0 mm Polyetylén Žltá

10232750

Cenové rozpätie
23,9095 € - 23,9095 €

Úroveň zásob
48 Na sklade
Atribúty
  • d
    265.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 150
  • Trieda menovitého tlaku
    6
  • Štandardné
    DIN
Kryty na príruby 149.3 mm 28.4 mm Polyetylén Žltá

10231777

Cenové rozpätie
3,0296 € - 2,6171 €

Úroveň zásob
19 Na sklade
Atribúty
  • d
    149.3 mm
  • h
    28.4 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    1"
  • Trieda menovitého tlaku
    1500
  • Štandardné
    ANSI
Kryty na príruby 209.5 mm 31.8 mm Polyetylén Žltá

10232835

Cenové rozpätie
5,3338 € - 4,7364 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • d
    209.5 mm
  • h
    31.8 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    3"
  • Trieda menovitého tlaku
    600
  • Štandardné
    ANSI
Kryty na príruby 647.7 mm 57.1 mm Polyetylén Žltá

10231692

Cenové rozpätie
87,1897 € - 71,615 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    647.7 mm
  • h
    57.1 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    16"
  • Trieda menovitého tlaku
    300
  • Štandardné
    ANSI
Kryty na príruby 320.0 mm 17.0 mm Polyetylén Žltá

10231852

Cenové rozpätie
10,326 € - 8,0422 €

Úroveň zásob
12 Na sklade
Atribúty
  • d
    320.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 200
  • Trieda menovitého tlaku
    6
  • Štandardné
    DIN
Kryty na príruby 285.0 mm 29.0 mm Polyetylén Žltá

10239377

Cenové rozpätie
15,0381 € - 14,7514 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    285.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 150
  • Štandardné
    DIN
  • Farba
    Žltá
Kryty na príruby 220.0 mm 21.0 mm Polyetylén Žltá

10239339

Cenové rozpätie
25,8013 € - 21,0222 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • d
    220.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 100
  • Štandardné
    DIN
  • Farba
    Žltá
Kryty na príruby 228.6 mm 30.2 mm Polyetylén Žltá

10238998

Cenové rozpätie
6,4859 € - 5,7747 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    228.6 mm
  • h
    30.2 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    3 1/2"
  • Trieda menovitého tlaku
    300
  • Štandardné
    ANSI
Kryty na príruby 80.0 mm 10.0 mm Polyetylén Žltá

10239131

Cenové rozpätie
6,3579 € - 5,2343 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    80.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 15
  • Trieda menovitého tlaku
    6
  • Štandardné
    DIN
Kryty na príruby 215.9 mm 38.1 mm Polyetylén Žltá

10232866

Cenové rozpätie
4,5823 € - 3,9503 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    215.9 mm
  • h
    38.1 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    2"
  • Trieda menovitého tlaku
    1500
  • Štandardné
    ANSI
Kryty na príruby 445.0 mm 30.0 mm Polyetylén Žltá

10239407

Cenové rozpätie
28,0059 € - 23,1984 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    445.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 300
  • Štandardné
    DIN
  • Farba
    Žltá