Menu Hľadať

Kryty na príruby 215.9 mm 38.1 mm Polyetylén Žltá

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Nový kód produktu:

10232866

Starý kód produktu:

32293

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 4,5823 €
100 + 3,9503 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

4,58 €

1 x 4,5823 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 215.9 mm
h 38.1 mm
Dimensiunea nominală a conductei 2"
Trieda menovitého tlaku 1500
Štandardné ANSI
Farba Žltá
Materiál Polyetylén
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás