Menu Hľadať

Kryty na príruby 209.5 mm 31.8 mm Polyetylén Žltá

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Nový kód produktu:

10232835

Starý kód produktu:

32286

40 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 129 5,4671 €
130 + 4,8548 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

5,47 €

1 x 5,4671 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 209.5 mm
h 31.8 mm
Dimensiunea nominală a conductei 3"
Trieda menovitého tlaku 600
Štandardné ANSI
Farba Žltá
Materiál Polyetylén
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás