Menu Hľadať

Kryty na príruby 584.2 mm 53.8 mm Polyetylén Žltá

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Nový kód produktu:

10231579

Starý kód produktu:

31847

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 19 80,5782 €
20 + 66,1888 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

80,58 €

1 x 80,5782 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 584.2 mm
h 53.8 mm
Dimensiunea nominală a conductei 14"
Trieda menovitého tlaku 300
Štandardné ANSI
Farba Žltá
Materiál Polyetylén
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás