Kryty prírub sú ideálne na ochranu vnútorne potiahnutých prírub a poskytujú komplexnú ochranu prírub. Univerzálne kompatibilné so širokou škálou typov prírub vrátane ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 a BS 4504.Kryty na príruby sú ideálne na ochranu vnútorne potiahnutých prírub a poskytujú kompletnú všestrannú ochranu ako chrániče prírub.Vhodné na všetky typy čiel prírub a otvorov na skrutky.Pružné, odolné a ľahko sa nasadzujú. Materiál: Polyetylén Farba: Žltá Skupina SR: SR1353
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Dimensiunea nominală a conductei | h | Trieda menovitého tlaku | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114,8969 € - 139,7594 € | 40 Na sklade |
32 in
812.8 mm
|
24"
|
1.882 in
47.8 mm
|
150
|
||
| 59,6388 € - 72,383 € | 38 Na sklade |
20 in
508.0 mm
|
10"
|
2.5 in
63.5 mm
|
600
|
||
| 3,9503 € - 4,5823 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8.5 in
215.9 mm
|
2"
|
1.5 in
38.1 mm
|
1500
|
||
| 15,5888 € - 18,8887 € | Požiadajte o dodací termin tu |
9.449 in
240.0 mm
|
DN 125
|
0.591 in
15.0 mm
|
6
|
||
| 4,907 € - 5,604 € | 7 Na sklade |
9.5 in
241.3 mm
|
3"
|
1.5 in
38.1 mm
|
900
|
||
| 10,2835 € - 12,5309 € | 6 Na sklade |
7.283 in
185.0 mm
|
DN 65
|
0.748 in
19.0 mm
|
40
|
||
| 23,9665 € - 29,1011 € | Požiadajte o dodací termin tu |
15.551 in
395.0 mm
|
DN 250
|
0.906 in
23.0 mm
|
10
|
||
| 59,454 € - 71,6291 € | Požiadajte o dodací termin tu |
20.276 in
515.0 mm
|
DN 300
|
1.496 in
38.0 mm
|
40
|
||
| 12,1707 € - 12,4097 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.74 in
95.0 mm
|
DN 15
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 5,2343 € - 6,3579 € | 17 Na sklade |
2.953 in
75.0 mm
|
DN 10
|
0.394 in
10.0 mm
|
6
|
||
| 20,9369 € - 25,2324 € | Požiadajte o dodací termin tu |
11.811 in
300.0 mm
|
DN 150
|
0.984 in
25.0 mm
|
40
|
||
| 23,6536 € - 28,8593 € | Požiadajte o dodací termin tu |
14.764 in
375.0 mm
|
DN 200
|
1.22 in
31.0 mm
|
40
|
||
| 34,2642 € - 41,2907 € | Požiadajte o dodací termin tu |
17.717 in
450.0 mm
|
DN 250
|
1.378 in
35.0 mm
|
40
|
||
| 247,094 € - 247,094 € | Požiadajte o dodací termin tu |
41 in
1041.4 mm
|
24"
|
5.5 in
139.7 mm
|
900
|
||
| 38,0414 € - 38,822 € | Požiadajte o dodací termin tu |
21.5 in
546.1 mm
|
10"
|
2.748 in
69.8 mm
|
900
|
||
| 54,874 € - 66,9355 € | Požiadajte o dodací termin tu |
18.11 in
460.0 mm
|
DN 300
|
0.945 in
24.0 mm
|
16
|
||
| 124,199 € - 124,199 € | Požiadajte o dodací termin tu |
26.378 in
670.0 mm
|
DN 500
|
0.945 in
24.0 mm
|
10
|
||
| 5,7747 € - 6,4859 € | Požiadajte o dodací termin tu |
9 in
228.6 mm
|
3 1/2"
|
1.189 in
30.2 mm
|
300
|
||
| 82,4231 € - 82,4231 € | Požiadajte o dodací termin tu |
27.748 in
704.8 mm
|
16"
|
3.5 in
88.9 mm
|
900
|
||
| 32,2587 € - 32,9119 € | 2 Na sklade |
18.5 in
469.9 mm
|
8"
|
2.5 in
63.5 mm
|
900
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku