Te wsporniki są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Okrągłe wsporniki gwintowane można wykorzystywać w wielu różnych zastosowaniach. Sprawdzają się doskonale tam, gdzie jest wymagana duża wytrzymałość mechaniczna oraz uzyskanie trwale izolowanej przestrzeni między podzespołami elektronicznymi dużej mocy. Są wykonane z nylonu klasy UL94 V-2 z mosiężnymi wkładkami.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Długość gwintu wewnętrznego | Średnica korpusu | Wersja | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Wewnętrzna długość gwintu A | Długość dystansu | Kup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,8161 zł - 3,8161 zł | W produkcji |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
4,368 zł - 4,368 zł | W produkcji |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
3,8161 zł - 3,8161 zł | W produkcji |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
3,8161 zł - 3,8161 zł | W produkcji |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||
4,4791 zł - 4,4791 zł | W produkcji |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||
4,3279 zł - 4,3279 zł | W produkcji |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||
5,0173 zł - 5,0173 zł | W produkcji |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||
5,2829 zł - 5,2829 zł | W produkcji |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||
10176610 | 6,4044 zł - 6,4044 zł | 56 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
6,1536 zł - 6,1536 zł | W produkcji |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||
5,7256 zł - 5,7256 zł | W produkcji |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Female
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||
4,368 zł - 4,368 zł | W produkcji |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
4,6926 zł - 4,6926 zł | W produkcji |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Męskie/męskie
|
M2.5
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||
4,0982 zł - 4,0982 zł | W produkcji |
|
0.256 in
6.5 mm
|
Męskie/męskie
|
M3
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
4,6625 zł - 4,6625 zł | W produkcji |
|
0.256 in
6.5 mm
|
Męskie/męskie
|
M3
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||
5,3272 zł - 5,3272 zł | W produkcji |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Męskie/męskie
|
M3
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||
5,2829 zł - 5,2829 zł | W produkcji |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Męskie/męskie
|
M4
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||
4,6926 zł - 4,6926 zł | W produkcji |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Męskie/męskie
|
M2.5
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||
4,309 zł - 4,309 zł | 100 Na stanie |
|
0.256 in
6.5 mm
|
Męskie/męskie
|
M3
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
4,6554 zł - 4,6554 zł | W produkcji |
|
0.256 in
6.5 mm
|
Męskie/męskie
|
M3
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować