Menu Search

Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Cylindryczny M3 25.0 mm

Ten izolujący wspornik żeński-żeński wykonany z nylonu zapewnia izolację elektryczną wrażliwych komponentów w zespołach płytek PCB.
Numer produktu Essentra:

10176122

Numer produktu produkcyjny:

TNM3-6.5-25-1

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 4,0982 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

409,82 zł

100 x 4,0982 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Kształt dystansu Okrągłe
Materiał wkładki Mosiądz
Średnica korpusu 6.5 mm
Długość gwintu wewnętrznego 6.0 mm
Długość dystansu 25.0 mm
Pełny materiał Poliamid 66
Standard palności materiału UL94 V-2
Wersja Female/Female
Rozmiar gwintu M3
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt