10131114
300406059935
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 3,765 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Czarny |
---|---|
Kształt dystansu | Okrągłe |
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | M4 |
Średnica korpusu | 8.0 mm |
Średnica korpusu | 0.315 in |
Wewnętrzna długość gwintu A | 0.118 in |
Wewnętrzna długość gwintu A | 3.0 mm |
Długość gwintu wewnętrznego | 3.0 mm |
Długość gwintu wewnętrznego | 0.118 in |
Długość dystansu | 0.236 in |
Długość dystansu | 6.0 mm |
Pełny materiał | Poliamid 6.6 z włóknem szklanym 25% |
Wersja | Female/Female |
Rozmiar gwintu | M4 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować