Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10131213
300418059935
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 100 + | 4,002 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kolor | Czarny |
|---|---|
| Kształt dystansu | Okrągłe |
| Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | M4 |
| Średnica korpusu | 8.0 mm |
| Średnica korpusu | 0.315 in |
| Wewnętrzna długość gwintu A | 9.0 mm |
| Wewnętrzna długość gwintu A | 0.354 in |
| Długość gwintu wewnętrznego | 0.354 in |
| Długość gwintu wewnętrznego | 9.0 mm |
| Długość dystansu | 0.709 in |
| Długość dystansu | 18.0 mm |
| Pełny materiał | Poliamid 6.6 z włóknem szklanym 25% |
| Wersja | Female/Female |
| Rozmiar gwintu | M4 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować