10131152
300410059935
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 3,765 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Spacer Shape | Round |
Compatible Thread Sizes (All) | M4 |
Body Diameter | 8.0 mm |
Body Diameter | 0.315 in |
Internal Thread Length A | 5.0 mm |
Internal Thread Length A | 0.197 in |
Internal Thread Length | 5.0 mm |
Internal Thread Length | 0.197 in |
Spacer Length | 10.0 mm |
Spacer Length | 0.394 in |
Full Material | Polyamide 6.6 + 25% Glass Fibre |
Style | Female/Female |
Thread Size | M4 |
Commodity Code | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować