Jeśli chcesz otrzymać wycenę większej ilości produktów, dodaj je wszystkie do koszyka i kliknij „Poproś o wycenę” sales@essentracomponents.pl. Odpowiemy w ciągu 2 dni roboczych
(3 Produkty)
Nasze zaciski przesuwne to wszechstronne i regulowane zaciski przeznaczone do pewnego mocowania elementów obrabianych lub elementów mocujących na miejscu podczas obróbki lub montażu. Umożliwiają szybki i łatwy zacisk, co czyni z nich idealne rozwiązanie do różnych zastosowań przemysłowych, w których konieczna jest częsta wymiana elementów obrabianych.
Essentra oferuje zaciski przesuwne do zastosowań z otworami szczelinowymi, specjalnie zaprojektowane do tego celu. Te zaciski zapewniają niezawodny i pewny chwyt w szczelinach, zapewniając stabilność i precyzję pozycjonowania elementów obrabianych lub komponentów.
Oferujemy również zaciski przesuwne dostosowane do litych prętów przesuwnych i litych prętów okrągłych. Te zaciski zaprojektowano z myślą o solidnym mocowaniu obrabianych elementów do tego typu prętów, umożliwiając płynny i kontrolowany ruch liniowy przy jednoczesnym zachowaniu bezpiecznego mocowania. Zaciski te są cennymi narzędziami zwiększającymi wydajność i dokładność w wielu konfiguracjach przemysłowych i przy obróbce maszynowej.
Płytki montażowe i płytki skalujące to niezbędne akcesoria w zakresie obrabiarek i urządzeń przemysłowych. Płytki montażowe służą do podnoszenia obrabianych elementów lub elementów mocujących na wymaganą wysokość, optymalizując procesy obróbki i dostęp do narzędzi. Płytki skalujące zazwyczaj posiadają oznaczenia pomiarowe lub wyskalowania, które pomagają w precyzyjnej regulacji i pozycjonowaniu podczas obróbki lub montażu, przyczyniając się do zwiększenia dokładności i wydajności procesów produkcyjnych. Zarówno nasze płytki montażowe jak i płytki skalujące, są wykorzystywane z naszym asortymentem zacisków przesuwnych.
Zaciski przesuwane służą do szybkiego pozycjonowania, blokowania, zwalniania i regulacji prętów przesuwnych. Są wykonane z dwóch ryglujących się części zapewniających pewne mocowanie na urządzeniu, a jednocześnie gwarantujących łatwą regulację i wyrównanie. Zaciski przesuwane można zamykać i otwierać śrubą lub mechanizmem zapadkowym.
Zaciski przesuwane do otworów szczelinowych są używane z płytkami skalującymi. Skala na zacisku przesuwanym ułatwia szybkie i precyzyjne wyrównanie. Dla większej stabilności jest na stałe zamocowana w zespole. Nadają się wyłącznie do kontrolowania ruchu prostoliniowego pręta przesuwnego (który nie należy do zestawu) i nie wytrzymują żadnych innych naprężeń.
Są powszechnie używane w różnych zastosowaniach przemysłowych, w tym w branży motoryzacyjnej, budowlanej i w wyrobach medycznych. Są odporne na temperaturę do 90C.
Zaciski przesuwane do litych prętów okrągłych służą do szybkiego pozycjonowania, blokowania, zwalniania i regulacji litych prętów okrągłych. Dla większej stabilności montuje się je w zespole w położeniu ustalonym.
Zaciski przesuwane mogą być przeznaczone do otworów szczelinowych i litych prętów przesuwnych lub litych prętów okrągłych. Aby zapobiec drganiom, wrzeciono jest odciągane za pomocą sprężyny wewnętrznej z siłą 70 N. Nadają się wyłącznie do kontrolowania ruchu prostoliniowego litego pręta okrągłego (który nie należy do zestawu) i nie wytrzymują żadnych innych naprężeń.
Są powszechnie używane w różnych zastosowaniach przemysłowych, w tym w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w wyrobach medycznych. Mechanizm jest wyposażony w wewnętrzne zęby, które zaczepiają się co 7,2 (=360/50).
Zaciski przesuwane do litych prętów przesuwnych służą do szybkiego pozycjonowania, blokowania, zwalniania i regulacji prętów przesuwnych. Dla większej stabilności montuje się je w zespole w położeniu ustalonym.
Zaciski przesuwane mogą być przeznaczone do otworów szczelinowych i litych prętów przesuwnych lub litych prętów okrągłych. Kiedy zacisk jest odblokowany pręt przesuwny można przemieścić w lewo lub w prawo; swobodę przesuwania pręta zapewniają dwa trzpienie z mechanizmem sprężynowym. Można je zablokować w miejscu docelowym, obracając uchwyt zacisku przesuwanego o 90 stopni. Kiedy zacisk jest odblokowany pręt przesuwny można przemieścić w lewo lub w prawo; swobodę przesuwania pręta zapewniają dwa trzpienie z mechanizmem sprężynowym.
Są powszechnie używane w różnych zastosowaniach przemysłowych, w tym w branży motoryzacyjnej, budowlanej i w wyrobach medycznych. Są odporne na temperaturę do 90C.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować