10177044
TNM6-12.7-30-1
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 100 + | 7,7768 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kolor | Naturalny |
|---|---|
| Kształt dystansu | Okrągłe |
| Materiał wkładki | Mosiądz |
| Średnica korpusu | 12.7 mm |
| Średnica korpusu | 0.5 in |
| Długość gwintu wewnętrznego | 12.7 mm |
| Długość gwintu wewnętrznego | 0.5 in |
| Długość dystansu | 30.0 mm |
| Długość dystansu | 1.181 in |
| Pełny materiał | Poliamid 66 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Wersja | Female/Female |
| Rozmiar gwintu | M6 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować