Menu Search

Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Cylindryczny 8.0 mm M4 20.0 mm

Ten okrągły wspornik gwintowany wykonano z nylonu z włóknem szklanym (25%), co zapewnia elementowi większą wytrzymałość i możliwość użycia w bardziej w wymagających zastosowaniach.
Numer produktu Essentra:

10131237

Numer produktu produkcyjny:

300420059935

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 4,002 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

400,20 zł

100 x 4,002 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Kształt dystansu Okrągłe
Średnica korpusu 8.0 mm
Długość gwintu wewnętrznego 10.0 mm
Długość dystansu 20.0 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6 z włóknem szklanym 25%
Wersja Female/Female
Rozmiar gwintu M4
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt